(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จับ ชิ้นงาน ระหว่างการเก็บผิวละเอียด เครื่องจักร
· ปรับ แรงยึดแคลมป์ ชิ้นงาน ด้วย สกรู
วัสดุ: SUM22
· กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
AJS10075 |
AJS10100 |
AJS12045 |
AJS12075 |
AJS4025 |
AJS4035 |
AJS5030 |
AJS5040 |
AJS5050 |
AJS6050 |
AJS6075 |
AJS8060 |
AJS8075 |
AJS8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | M | ความยาวส่วน สกรู (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M x P (เกลียวหยาบ) | E (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 978.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 x 1.5 | 68 | 68 | 75 | 10 | 75 | M10 x 1.5 | 25 | ||
฿ 1,036.20 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M10 x 1.5 | 93 | 93 | 100 | 10 | 90 | M10 x 1.5 | 25 | |
฿ 925.22 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M12 x 1.75 | 37 | 37 | 45 | 12 | 100 | M12 x 1.75 | 32 | |
฿ 1,288.15 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M12 x 1.75 | 67 | 67 | 75 | 12 | 130 | M12 x 1.75 | 32 | |
฿ 503.00 | JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | M4 x 0.7 | 22 | 22 | 25 | 5 | 5 | M4 x 0.7 | 12 | ||
฿ 517.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 x 0.7 | 32 | 32 | 35 | 5 | 7 | M4 x 0.7 | 12 | ||
฿ 493.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 x 0.8 | 26 | 26 | 30 | 5 | 10 | M5 x 0.8 | 12 | ||
฿ 514.00 | JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | M5 x 0.8 | 36 | 36 | 40 | 5 | 12 | M5 x 0.8 | 12 | ||
฿ 602.00 | JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | M5 x 0.8 | 46 | 46 | 50 | 5 | 14 | M5 x 0.8 | 12 | ||
฿ 505.36 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 x 1.0 | 45 | 45 | 50 | 6 | 21 | M6 x 1.0 | 16 | |
฿ 639.25 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 x 1.0 | 70 | 70 | 75 | 6 | 25 | M6 x 1.0 | 16 | |
฿ 809.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 x 1.25 | 54 | 54 | 60 | 8 | 43 | M8 x 1.25 | 22 | ||
฿ 891.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 x 1.25 | 69 | 69 | 75 | 8 | 48 | M8 x 1.25 | 22 | ||
฿ 1,026.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 x 1.25 | 94 | 94 | 100 | 8 | 55 | M8 x 1.25 | 22 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | M x P (เกลียวหยาบ) | B | C | D | E (⌀) | น้ำหนัก (กรัม.) | |
ลำดับที่ | |||||||
AJS | 4025 | M4 x 0.7 | 22 | 25 | 5 | 12 | 5 |
4035 | 32 | 35 | 7 | ||||
4045 | 42 | 45 | 10 | ||||
5030 | M5 x 0.8 | 26 | 30 | ||||
5040 | 36 | 40 | 12 | ||||
5050 | 46 | 50 | 14 | ||||
6035 | M6 x 1.0 | 30 | 35 | 6 | 16 | 15 | |
6050 | 45 | 50 | 21 | ||||
6075 | 70 | 75 | 25 | ||||
8045 | M8 x 1.25 | 39 | 45 | 8 | 22 | 40 | |
8060 | 54 | 60 | 43 | ||||
8075 | 69 | 75 | 48 | ||||
8100 | 94 | 100 | 55 | ||||
10045 | M10 x 1.5 | 38 | 45 | 10 | 25 | 54 | |
10060 | 53 | 60 | 71 | ||||
10075 | 68 | 75 | 75 | ||||
10100 | 93 | 100 | 90 | ||||
12045 | M12 x 1.75 | 37 | 45 | 12 | 32 | 100 | |
12060 | 52 | 60 | 115 | ||||
12075 | 67 | 75 | 130 | ||||
12100 | 92 | 100 | 155 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง