(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T ว่าง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ร่องตัว T น๊อตตัวเมีย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า |
---|
RTNM1210 |
RTNM1412 |
RTNM1614 |
RTNM1816 |
RTNM2016 |
RTNM2018 |
RTNM2216 |
RTNM2220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M x P (เกลียวหยาบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M10 x 1.5 | 12 | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 14 | M10 x 1.5 | ||
฿ 363.26 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M12 x 1.75 | 14 | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 22 | M12 x 1.75 | |
฿ 576.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 x 2.0 | 16 | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 33 | M14 x 2.0 | ||
฿ 623.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M16 x 2.0 | 18 | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 46 | M16 x 2.0 | ||
฿ 753.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M16 x 2.0 | 20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 79 | M16 x 2.0 | ||
฿ 846.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M18 x 2.5 | 20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 70 | M18 x 2.5 | ||
฿ 1,164.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M16 x 2.0 | 22 | 21.5 | 35 | 28 | 14 | 119 | M16 x 2.0 | ||
฿ 980.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M20 x 2.5 | 22 | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 98 | M20 x 2.5 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ร่องตัว T สลักเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง | M x P (เกลียวหยาบ) | A | B | C | E | น้ำหนัก (กรัม.) | |
ลำดับที่ | ||||||||
RTNM | 1210 | 12 | M10 x 1.5 | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 14 |
1412 | 14 | M12 x 1.75 | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 22 | |
1614 | 16 | M14 x 2.0 | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 33 | |
1816 | 18 | M16 x 2.0 | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 46 | |
2016 | 20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 79 | ||
2018 | M18 x 2.5 | 70 | ||||||
2216 | 22 | M16 x 2.0 | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 119 | |
2220 | M20 x 2.5 | 98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง