(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนต่อการสึกหรอและการแตกร้าวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบจะดำเนินการเฉพาะในส่วนของพื้นผิวเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
PW8 |
PW10 |
PW12 |
PW14 |
PW16 |
PW18 |
PW20 |
PW22 |
PW24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.00 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 19 | 9 | 3 | 5 | M8 | ||
฿ 95.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 22 | 11 | 3 | 7 | M10 | ||
฿ 99.00 | WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 25 | 13 | 3 | 8 | M12 | ||
฿ 76.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 28 | 15 | 3 | 11 | M14 | ||
฿ 81.69 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 17 | 3 | 18 | M16 | ||
฿ 123.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | 38 | 19 | 3.5 | 23 | M18 | ||
฿ 102.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 42 | 21 | 4 | 33 | M20 | ||
฿ 176.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 44 | 23 | 4 | 34 | M22 | ||
฿ 186.06 | JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 24 | 50 | 27 | 5 | 56 | M24 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | สลักเกลียวใช้งานได้ | A | B | C | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C | |
ลำดับที่ | ||||||
PW | 8 | M8 | 19 | 9 | 3 | 5 |
10 | M10 | 22 | 11 | 3 | 7 | |
12 | M12 | 25 | 13 | 3 | 8 | |
14 | M14 | 28 | 15 | 3 | 11 | |
16 | M16 | 35 | 17 | 3 | 18 | |
18 | M18 | 38 | 19 | 3.5 | 23 | |
20 | M20 | 42 | 21 | 4 | 33 | |
22 | M22 | 44 | 23 | 4 | 34 | |
24 | M24 | 50 | 27 | 5 | 56 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง