(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากไม่ได้ใช้การการชุบแข็งจึงสามารถดำเนินการเคาะรูที่เหมาะสมกับการการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
CN8 |
CN10 |
CN12 |
CN14 |
CN16 |
CN18 |
CN20 |
CN22 |
CN24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M x P (เกลียวหยาบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.65 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 13 | 22 | 17 | 8 x 1.25 | ||
฿ 182.00 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 17 | 25 | 40 | 10 x 1.5 | ||
฿ 177.85 ฿ 111.01 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 19 | 29 | 48 | 12 x 1.75 | ||
฿ 266.00 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 22 | 32 | 75 | 14 x 2.0 | ||
฿ 224.82 ฿ 151.01 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 24 | 36 | 90 | 16 x 2.0 | ||
฿ 362.00 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | 27 | 41 | 130 | 18 x 2.5 | ||
฿ 301.16 ฿ 198.01 | CUUPLING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 44 | 175 | 20 x 2.5 | ||
฿ 506.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 32 | 48 | 210 | 22 x 2.5 | ||
฿ 690.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 | 36 | 57 | 340 | 24 x 3 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | A | B | M x P (เกลียวหยาบ) | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C | |
M | |||||
CN | 8 | 13 | 22 | 8 x 1.25 | 17 |
10 | 17 | 25 | 10 x 1.5 | 40 | |
12 | 19 | 29 | 12 x 1.75 | 48 | |
14 | 22 | 32 | 14 x 2.0 | 75 | |
16 | 24 | 36 | 16 x 2.0 | 90 | |
18 | 27 | 41 | 18 x 2.5 | 130 | |
20 | 30 | 44 | 20 x 2.5 | 175 | |
22 | 32 | 48 | 22 x 2.5 | 210 | |
24 | 36 | 57 | 24 x 3 | 340 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง