(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค V ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งจำเป็นสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทรงกลมหรือการลบมุมกับปากกาจับชิ้นงาน มิติข้อมูลสามารถระบุได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
VBLK-D50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,15,20] |
VBLK-D75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,30,40,50] |
VBLK-D100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,30,40,50] |
VBLK-DH50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,15,20] |
VBLK-DH75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,30,40,50] |
VBLK-DH100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,30,40,50] |
VBLK-X50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,15,20] |
VBLK-X75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,30,40,50] |
VBLK-X100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,30,40,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความแข็ง | hmin | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | วัสดุ นิรภัย (SUS) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 10 ~ 40 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | วัสดุ นิรภัย (SUS) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 20 ~ 55 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | วัสดุ นิรภัย (SUS) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 15 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 30 ~ 55 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | วัสดุ ชุบแข็ง (SUS) | 50 - 55 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 10 ~ 40 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | วัสดุ ชุบแข็ง (SUS) | 50 - 55 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 20 ~ 55 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | วัสดุ ชุบแข็ง (SUS) | 50 - 55 HRC | ชั่วโมง≥ 15 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 30 ~ 55 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | วัสดุ นิรภัย (SCM) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 10 ~ 40 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | วัสดุ นิรภัย (SCM) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 10 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 20 ~ 55 | ||
- | V BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | วัสดุ นิรภัย (SCM) | 30 - 35 HRC | ชั่วโมง≥ 15 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 30 ~ 55 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | H การกำหนดที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 มม | V การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม | T (ตัวเลือก) | hmin. | |
W | |||||
VBLK-X วัสดุ นิรภัย (ชุด SCM) VBLK-D วัสดุ นิรภัย (ซีรี่ส์ SUS) VBLK-DH วัสดุ ชุบแข็ง (ชุด SUS) | 50 | 30 ถึง 50 | 10 ถึง 40 | 10 15 20 | ชั่วโมง≥ 10 |
75 | 40 ถึง 75 | 20 ถึง 55 | 25 30 40 50 | ||
100 | 40 | 30 ถึง 50 | ชั่วโมง≥ 15 | ||
45 ถึง 80 | 30 ถึง 55 |
รหัสรุ่น/ Part number | |
H | |
VBLK-X วัสดุ นิรภัย (ชุด SCM) | 50 |
75 | |
100 | |
VBLK-D วัสดุ นิรภัย (ซีรี่ส์ SUS) | 50 |
75 | |
100 | |
VBLK-DH วัสดุ ชุบแข็ง (ชุด SUS) | 50 |
75 | |
100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง