(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วย วัสดุ จึงง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการแตกหัก เครื่องมือ ระหว่างการประมวลผล
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการเจาะ รูทะลุ ใกล้กับ หน้าแปลน ของ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
STPB-SC100-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC150-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC200-[20-50/10]-[10-15/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W (มิลลิเมตร) | hmin | B (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | ชั่วโมง≥ 10 | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | ชั่วโมง≥ 10 | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | ชั่วโมง≥ 15 | 20 ~ 50 | 10 ~ 15 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | A | B | T (เลือก) |
STPB-SC | 100 | 20 | 5 10 15 |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
150 | 20 | 5 10 15 | |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
200 | 20 | 10 15 | |
30 | 10 15 | ||
40 | 10 15 | ||
50 | 10 15 |
วัสดุ | วัสดุ นิรภัย (SUS) | ความแข็ง | 30 - 35 HRC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง