(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บล็อคขนาน พร้อม การขัดเงา ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับความหนา
· วางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PB-SC50-[10-50/5]-[10,15] |
PB-SC75-[10-50/5]-[10,15] |
PB-SC100-[10-50/5]-[10,15] |
PB-SC125-[10-50/5]-[10,15] |
PB-SC150-[10-50/5]-[10,15] |
PB-SC175-[15-50/5]-[10,15] |
PB-SC200-[15-50/5]-[10,15] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 125 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 175 | ||
- | PARALLEL BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง