(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แนะนำให้ แบบขั้นบันได บล็อคขนาน เมื่อคุณกังวลเกี่ยวกับการรบกวน เครื่องมือตัดเจาะ
· ระบุทิศทางความสูงโดยเพิ่มทีละ 1 มม. และปรับความกว้างของการจับยึดของ ชิ้นงาน ได้อย่างอิสระ
· มีประเภท วัสดุ ที่ปลอดภัยแม้ว่า เครื่องมือ จะขัดขวางก็ตาม และมีประเภท วัสดุ ชุบแข็ง ที่มีการตกตะกอนเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
PPBS100-[20-50/1] |
PPBS125-[20-50/1] |
PPBS150-[30-60/1] |
PPBS160-[30-60/1] |
PPBS175-[30-70/1] |
PPBS200-[30-70/1] |
PPBSH100-[20-50/1] |
PPBSH125-[20-50/1] |
PPBSH150-[30-60/1] |
PPBSH160-[30-60/1] |
PPBSH175-[30-70/1] |
PPBSH200-[30-70/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | A (มิลลิเมตร) | ความแข็ง | T | ปริมาณต่อแพ็คเกจ | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 175 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | - | 10 | 2 | 20 ~ 50 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 200 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | - | 10 | 2 | 20 ~ 50 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 160 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | - | 10 | 2 | 30 ~ 60 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 200 | - | - | - | 30 ~ 60 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 100 | - | - | - | 30 ~ 70 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 150 | - | - | - | 30 ~ 70 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 20 ~ 50 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 20 ~ 50 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 150 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 30 ~ 60 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 200 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 30 ~ 60 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 160 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 30 ~ 70 | ||
- | PARALLEL BLOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 175 | วัสดุ ชุบ (SK3) | - | 55 - 60 HRC | - | - | 30 ~ 70 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | H การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม | T | |
W | |||
PPBS เหล็กละมุน (S45C) PPBSH เหล็กกล้า (SK3) | 100 | 20 ถึง 50 | 10 |
125 | |||
150 | 30 ถึง 60 | ||
160 | |||
175 | 30 ถึง 70 | ||
200 |
รหัสรุ่น/ Part number | |
WH | |
PPBS เหล็กละมุน (S45C) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 | |
PPBSH เหล็กกล้า (SK3) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง