(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถจับยึดชิ้นงานได้ง่ายๆ โดย โบลท์ ให้แน่น จึงลดเวลาในการติดตั้งลงได้
· โหลดไฟฟ้า ในทิศทาง โต๊ะวางชิ้นงาน ใช้กับ ชิ้นงาน โดยการกระทำของ พื้นผิว เรียวของ แหวนรอง ซึ่งขัดขวางการยก ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TAKPC8 |
TAKPC10 |
TAKPS8 |
TAKPS10 |
TAKPS12 |
TAKVC8 |
TAKVC10 |
TAKVC12 |
TAKVS8 |
TAKVS10 |
TAKVS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | วัสดุ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว M | แคลมป์ยึด เลื่อยโซ่ X (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | ส่วนสอด สลักเกลียว (วงรี) P (มิลลิเมตร) | ส่วนสอด สลักเกลียว (วงรี) P + X (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 394.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ทองเหลือง (C3604) | 22 | 20.5 | - | M8 | 0.8 | 6 | 16 | R12 | 10.3 | 9 | 9.8 | ||
฿ 441.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (C3604) | 26 | 24 | - | M10 | 1 | 8 | 20 | R14 | 12 | 10.6 | 11.6 | ||
฿ 312.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | S45C | 22 | 20.5 | - | M8 | 0.8 | 6 | 16 | R12 | 10.3 | 9 | 9.8 | ||
฿ 340.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | S45C | 26 | 24 | - | M10 | 1 | 8 | 20 | R14 | 12 | 10.6 | 11.6 | ||
฿ 467.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | S45C | 30 | 28 | - | M12 | 1.2 | 10 | 24 | R16 | 14.2 | 14 | 15.2 | ||
฿ 585.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ทองเหลือง (C3604) | 25 | 30 | 19 | M8 | 0.8 | 6 | 16 | R5 | 10.3 | 9 | 9.8 | ||
฿ 705.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (C3604) | 30 | 35 | 22 | M10 | 1 | 8 | 20 | R6 | 12 | 10.6 | 11.6 | ||
฿ 1,153.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ทองเหลือง (C3604) | 40 | 43 | 30 | M12 | 1.2 | 10 | 24 | R8 | 14.2 | 14 | 15.2 | ||
฿ 457.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | S45C | 25 | 30 | 19 | M8 | 0.8 | 6 | 16 | R5 | 10.3 | 9 | 9.8 | ||
฿ 541.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | S45C | 30 | 35 | 22 | M10 | 1 | 8 | 20 | R6 | 12 | 10.6 | 11.6 | ||
฿ 743.00 | TAK CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | S45C | 40 | 43 | 30 | M12 | 1.2 | 10 | 24 | R8 | 14.2 | 14 | 15.2 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | สลักเกลียวใช้งานได้ M | Clamp Displacement X | A | B | F | T | V | R | Q | ชิ้นส่วนแทรก สลักเกลียว (วงรี) | แนะนำ ตำแหน่ง ติดตั้ง สกรู | ||
ลำดับที่ | |||||||||||||
P | P+X | ||||||||||||
TAKPS (แบบ S45C) TAKPC (แบบ ทองเหลือง ) | 8 | M8 | 0.8 | 22 | 20.5 | - | 6 | 16 | R12 | 10.3 | 9 | 9.8 | 9.7 to 9.8 |
10 | M10 | 1.0 | 26 | 24 | - | 8 | 20 | R14 | 12 | 10.6 | 11.6 | 11.4 to 11.5 | |
12 | M12 | 1.2 | 30 | 28 | - | 10 | 24 | R16 | 14.2 | 14 | 15.2 | 13.4 to 13.5 | |
TAKVS (แบบ S45C) TAKVC (แบบ ทองเหลือง ) | 8 | M8 | 0.8 | 25 | 30 | 19 | 6 | 16 | R5 | 10.3 | 9 | 9.8 | - |
10 | M10 | 1.0 | 30 | 35 | 22 | 8 | 20 | R6 | 12 | 10.6 | 11.6 | - | |
12 | M12 | 1.2 | 40 | 43 | 30 | 10 | 24 | R8 | 14.2 | 14 | 15.2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง