(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วง A
รหัสสินค้า |
---|
JPB14-A |
JPB14-B |
JPB14-C |
JPB16-A |
JPB16-B |
JPB16-C |
JPB18-A |
JPB18-B |
JPB18-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | M | A (มิลลิเมตร) | รุ่น | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 48.5 | A | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 55 | ||
฿ 426.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 61.2 | B | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 65 | ||
฿ 459.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 73.9 | C | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 459.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 48.5 | A | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 80 | ||
฿ 338.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 61.2 | B | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 95 | |
฿ 459.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 73.9 | C | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 113 | ||
฿ 708.98 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | 61.2 | A | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 125 | |
฿ 723.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 73.9 | B | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 145 | ||
฿ 723.00 | BOLT WITH SWIVEL PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 86.5 | C | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 165 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | M | รุ่น | A | B | C | D | E | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
JPB | 14 | A | 48.5 | 19 | 14.3 | 4.0 | 6 | 55 |
B | 61.2 | 65 | ||||||
C | 73.9 | 80 | ||||||
16 | A | 48.5 | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | ||
B | 61.2 | 95 | ||||||
C | 73.9 | 113 | ||||||
18 | A | 61.2 | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 125 | |
B | 73.9 | 145 | ||||||
C | 86.5 | 165 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง