(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
GNC12 |
GNC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความกว้างของช่องว่าง (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 110 | 700 | 13 x 54 | 110 x 34 x 27 | M12 | ||
฿ 1,368.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 122 | 1900 | 18 x 36 | 122 x 50 x 47.5 | M16 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | น๊อตตัวเมียคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน:ภาพที่เกี่ยวข้อง | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | ที่แคลมป์ยึดปลายคู่ | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
GNC | 12 | 13 x 54 | M12 | 110 × 34 × 27 | 350 |
16 | 18 x 36 | M16 | 122 × 50 × 47.5 | 950 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง