(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้จับชิ้นงานระหว่างการตกแต่ง เครื่องจักร
· ใช้กับ บล็อค ขั้น สตัดโบลท์ น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T และ น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน
· วัสดุ S45C (ชุบแข็ง HRC30±5)/ กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
PCP10-A |
PCP10-B |
PCP10-C |
PCP12-A |
PCP12-B |
PCP12-C |
PCP16-A |
PCP16-B |
PCP16-C |
PCP20-A |
PCP20-B |
PCP20-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 756.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 60 | A | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | 60 | M10 | ||
฿ 956.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 100 | B | 100 | 25 | 16 | 38 | 25 | 14 | 11 | 120 | M10 | ||
฿ 1,307.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 152.4 | C | 150 | 25 | 19 | 56 | 28 | 17 | 11 | 250 | M10 | ||
฿ 865.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 60 | A | 60 | 25 | 12 | 18 | 23 | 11 | 13 | 80 | M12 | ||
฿ 1,096.00 ฿ 584.06 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 100 | B | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 13 | 160 | M12 | ||
฿ 985.22 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 150 | C | 150 | 32 | 22 | 51 | 33 | 19 | 13 | 290 | M12 | |
฿ 956.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 60 | A | 60 | 32 | 16 | 10 | 25 | 14 | 18 | 80 | M16 | ||
฿ 903.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 100 | B | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 18 | 190 | M16 | ||
฿ 1,001.00 ฿ 630.03 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 150 | C | 150 | 38 | 22 | 48 | 33 | 19 | 18 | 360 | M16 | ||
฿ 1,409.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 100 | A | 100 | 38 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | 180 | M20 | ||
฿ 1,138.00 ฿ 734.01 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 150 | B | 150 | 38 | 25 | 48 | 38 | 22 | 22 | 370 | M20 | ||
฿ 2,213.00 ฿ 1,018.20 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 200 | C | 200 | 50 | 30 | 56 | 41 | 25 | 22 | 730 | M20 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | รุ่น | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | D | E | F | G | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
PCP | 10 | A | M10 | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | 60 |
B | 100 | 16 | 38 | 25 | 14 | 120 | |||||
C | 150 | 19 | 56 | 28 | 17 | 250 | |||||
12 | A | M12 | 60 | 12 | 18 | 23 | 11 | 13 | 80 | ||
B | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 160 | ||||
C | 150 | 22 | 51 | 33 | 19 | 290 | |||||
16 | A | M16 | 60 | 16 | 10 | 25 | 14 | 18 | 80 | ||
B | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 190 | ||||
C | 150 | 22 | 48 | 33 | 19 | 360 | |||||
20 | A | M20 | 100 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | 180 | ||
B | 150 | 25 | 48 | 38 | 22 | 370 | |||||
C | 200 | 50 | 30 | 56 | 41 | 25 | 730 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง