1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN
  • ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 352.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
  • G-POT ขายเป็นแพ็ค

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูทะลุ
· สามารถ มือจับ วัสดุ งานได้หลากหลาย แต่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าป เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ สเตนเลส ฯลฯ
· ทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการเชื่อมของเศษได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก การเคลือบผิว ดีบุก
· ชนิด ก้านยาว เหมาะสำหรับการเจาะ เกลียว ลึก (G-LS-POT)

ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-LS-POT-M3-0.5
G-LS-POT-M4-0.7
G-LS-POT-M5-0.8
G-LS-POT-M6-1
G-LS-POT-M8-1.25
G-LS-POT-M10-1.5
G-POT-M3-0.5
G-POT-M4-0.7
G-POT-M5-0.8
G-POT-M6-1
G-POT-M8-1.25
G-POT-M10-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)
จำนวน /แพ็ค ชื่อ

฿ 421.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน -M30.51001143LM263.2-รุ่น ก้านยาว

฿ 396.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน -M40.71001353LM274-รุ่น ก้านยาว

฿ 352.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน -M50.8100165.53LM274.5-รุ่น ก้านยาว

฿ 720.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน -M611001963LM274.5-รุ่น ก้านยาว

฿ 530.32

TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M81.25150226.24LM385-รุ่น ก้านยาว

฿ 642.58

TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M101.51502474LM385.5-รุ่น ก้านยาว

฿ 1,238.71

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30.5461143LM263.25 ชิ้น-

฿ 1,200.00

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M40.7521353LM2745 ชิ้น-

฿ 1,219.35

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M50.860165.53LM274.55 ชิ้น-

฿ 1,238.71

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M61621963LM274.55 ชิ้น-

฿ 1,587.10

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M81.2570226.23LM3855 ชิ้น-

฿ 2,054.00

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M101.5752473LM385.55 ชิ้น-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
G-POT
1 แพ็ค มี 5 ชิ้น
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
ปริมาณ/
แพ็ค
M30.55PLM24611184363.25 ชิ้น
M40.7LM2521320574
M50.8LM26016255.574.5
M61LM2621928674.5
M81.25LM37022356.285
M101.5LM3752439785.5
[ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในหน่วยแพ็คเท่านั้น

รหัสรุ่น
G-LS-POT (แบบ ก้านยาว )
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
M30.55PLM210011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM315022356.2485
M101.5LM315024397485.5


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลทางเทคนิค >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผ่านรู
สามารถรองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแตะโลหะผสม เหล็กกล้า และ สเตนเลส เป็นต้น
การเคลือบผิวดีบุกให้ความต้านทานการสึกหรอและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
รุ่น ก้านยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู สกรู ในตำแหน่งที่ลึก (G-LS-POT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก