1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN สำหรับเกลียวเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (ผลิตโดยคาร์เม็กซ์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,968.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถตัด เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจาก M1.4 × 0.3 ( เส้นผ่านศูนย์กลาง ไพล็อต ⌀1.1 มม.) ได้
· ลด โหลดไฟฟ้า การตัดเนื่องจากความยาวของฟันสั้น (3 สัน)
· ช่วยให้สามารถตัด เกลียว ที่มุมของรูตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดอกต๊าปคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, สำหรับเกลียวเมตริก:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MINMT-M1.4-0.3-4
MINMT-M1.6-0.35-4.8
MINMT-M2-0.4-4
MINMT-M2-0.4-6
MINMT-M2.2-0.45-4.5
MINMT-M2.5-0.45-5
MINMT-M2.5-0.45-7
MINMT-M3-0.5-6
MINMT-M3-0.5-9
MINMT-M3.5-0.6-7
MINMT-M4-0.7-8
MINMT-M4-0.7-12
MINMT-M5-0.8-10
MINMT-M5-0.8-15
MINMT-M6-1-12
MINMT-M6-1-18
MINMT-M8-1.25-16
MINMT-M8-1.25-24
MINMT-M10-1.5-20
MINMT-M12-1.75-24
MINMT-M16-2-32
MINMT-M20-2.5-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ เกลียว การประมวลผลสูงสุด
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอ
(mm)

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.40.33941.05334

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.60.35394.81.2335

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.45841.55634.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.43961.55336

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.20.45584.51.65635

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.50.455851.95635.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.50.45587.51.95637.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.55862.35636.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.55892.35639.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M3.50.65872.75637.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.75883.1639

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.758123.16312.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.858103.86312.5

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.858153.86316

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6158124.656314

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6158184.656320

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2558165.956318

฿ 6,968.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2558245.956324

฿ 8,294.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.564207.88323

฿ 11,287.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.757324910326

฿ 12,892.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162843211.812435

฿ 16,934.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5105401516543

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, สำหรับเกลียวเมตริก:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
MINMT

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเกลียว
M x P
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
ความลึกของ เกลียว
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
ความยาวโดยรวม
L
ความยาวใต้คอ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
คมตัด
หมายเลข เกลียว
จำนวนร่อง
M1.40.341.05394333
M1.60.354.81.23953
M20.461.553963
M20.441.55584.56
M2.20.454.51.655856
M2.50.4551.95585.56
M2.50.4571.95587.56
M30.562.35586.56
M30.592.35589.56
M3.50.672.75587.56
M40.783.15896
M40.7123.15812.56
M50.8103.85812.56
M50.8153.858166
M61124.6558146
M61184.6558206
M81.25165.9558186
M81.25245.9558246
M101.5207.864238
M121.75249732610
M1623211.88435124
M202.5401510543165

ข้อมูลเพิ่มเติม


● สามารถทำ เกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กได้ตั้งแต่ M1.4 x 0.3 ( เส้นผ่านศูนย์กลางรู นำร่อง ⌀ 1.1 มม.)
เวลาในการประมวลผลลดลงเนื่องจากสามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
เนื่องจากความยาวของการตัดสั้น (3 เกลียว) จึงไม่ทำให้ ความเค้น การตัด
เกลียว มีประสิทธิภาพสามารถตัดได้จนถึงมุมของรูตัน

\r\n

■ บริการดาวน์โหลดโปรแกรม CNC เครื่องตัดเกลียวมิซูมิ

\r\n

คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
กระบวนการเตรียมผิว TiAlN จำนวน ฟัน ใบมีดลบคม 3