1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ ไพล็อตแก้ไขรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใน เคส ที่ พิทช์ หลุมมีจุดตัดหรือต้องการความ ความเผื่อ เอียงของรู
โดยการใช้งานก่อนจบ ดอกรีมเมอร์ เมอร์สามารถแก้ไขส่วนโค้งของรูได้

คาร์ไบด์ แก้ไขรู ไพล็อต :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
BRB3-[1.8-2/0.1]-[6-10/1]
BRB4-[1.8-3.5/0.1]-[6-15/1]
BRB6-[2.5-5/0.1]-[10-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
จำนวน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (ℓ)
(มิลลิเมตร)

-

BORING BITE 1 ชิ้น 7 วัน 1.8 ~ 233406 ~ 10

-

BORING BITE 1 ชิ้น 7 วัน 1.8 ~ 3.544506 ~ 15

-

BORING BITE 1 ชิ้น 7 วัน 2.5 ~ 5666010 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ แก้ไขรู ไพล็อต :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.1 มม
ความยาวของช่อง

การกำหนดส่วนเพิ่ม 1 มม.
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
ลำดับที่
BRB31.8 to 2.06 to 10403
41.8 to 2.46 to 10504
2.5 to 3.510 to 15
62.5 to 3.010 to 15606
3.1 to 5.010 to 20

ข้อมูลเพิ่มเติม


เมื่อมี ความเผื่อพิทช์ของ รูหรือเมื่อระยะขอบของข้อผิดพลาดที่อนุญาตได้ในความเอียงของรูมี จำกัด มากการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ก่อนที่จะตกแต่งด้วย ดอกรีมเมอร์ จะช่วยให้สามารถแก้ไขความเอียงของรูได้

■ ตัวอย่างอ้างอิงของ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
(เมื่อต้องการความ งานละเอียด ของตำแหน่ง ความแม่นยำ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความหยาบ พื้นผิว )
เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูปเส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต
(เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน )
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต
(เส้นผ่านศูนย์กลางบิต)
เกลียว
ดอกรีมเมอร์
ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม
ดอกรีมเมอร์
ø 2.0ø 1.7ø 1.8ø 1.98ø 2.00
ø 2.5ø 2.2ø 2.3ø 2.48ø 2.50
ø 3.0ø 2.7ø 2.8ø 2.98ø 3.00
ø 3.5ø 3.2ø 3.3ø 3.48ø 3.50
ø 4.0ø 3.7ø 3.8ø 3.98ø 4.00
ø 4.5ø 4.2ø 4.3ø 4.48ø 4.50
ø 5.0ø 4.7ø 4.8ø 4.98ø 5.00
[ ! ]เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูปด้วย ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด หลังจากเจาะรู ไพล็อต แล้วหากต้องการ ความแม่นยำ ตำแหน่งเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องใช้ ดอกรีมเมอร์ ห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม)

■ เงื่อนไขการตัด
เส้นผ่านศูนย์กลางบิตอัตราการป้อน
F (มม./นาที)
ความเร็วในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(ขั้นต่ำ-1 )
ø 1.8223,700
ø 2.3253,400
ø 2.8273,100
ø 3.3282,900
ø 3.8302,700
ø 4.3312,500
ø 4.8322,300

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.02 to 0
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์