1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์เกลียวคาร์ไบด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,034.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การตัดด้วยความเร็วสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
· สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้โดยใช้ขลุ่ยเกลียว

ดอกรีมเมอร์ เกลียวคาร์ไบด์ :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-HSPR-3
SEC-HSPR-4
SEC-HSPR-5
SEC-HSPR-6
SEC-HSPR-6.5
SEC-HSPR-7
SEC-HSPR-7.5
SEC-HSPR-8
SEC-HSPR-8.5
SEC-HSPR-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์

฿ 2,525.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 3250.006 to 0.0023ชั่วโมง7 (0 – -0.010)604.5

฿ 2,034.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 4300.009 to 0.0044ชั่วโมง7 (0 – -0.012)704.5

฿ 2,286.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 5300.009 to 0.0045ชั่วโมง7 (0 – -0.012)705

฿ 2,040.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 6350.009 to 0.0046ชั่วโมง7 (0 – -0.012)805

฿ 2,167.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 6.5350.012 to 0.0068ชั่วโมง7 (0 – -0.015)807

฿ 2,348.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 7350.012 to 0.0068ชั่วโมง7 (0 – -0.015)807

฿ 2,632.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 7.5350.012 to 0.0068ชั่วโมง7 (0 – -0.015)807

฿ 2,916.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 8350.012 to 0.0068ชั่วโมง7 (0 – -0.015)807

฿ 3,419.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 8.5400.012 to 0.00610ชั่วโมง7 (0 – -0.015)907

฿ 4,175.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 10400.012 to 0.00610ชั่วโมง7 (0 – -0.015)907

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกรีมเมอร์ เกลียวคาร์ไบด์ :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


M หมายเลขรุ่น ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวของคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
SEC−HSPR24205023
2.54.520502.53
34.5256033
3.54.525603.53
44.5307043
55307053
5.55308063
65358063
6.57358083
77358083
7.57358083
87358083
8.574090103
974090103
9.574090103
1074090103

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การตัดด้วยความเร็วสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การตัดด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้โดยใช้ฟันเกลียว

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง เกลียว ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี จำนวนร่อง(แผ่น) 3
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์