1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์ รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์ รุ่นธรรมดา
  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์ รุ่นธรรมดา
  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์ รุ่นธรรมดา
  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์ รุ่นธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดขนาดกำหนดเอง ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง คาร์ไบด์ มาตรฐาน
· ขนาดที่กำหนดเองสามารถระบุได้ในหน่วย 0.01 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด และ 0.5 มม. สำหรับความยาวร่องฟัน

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ชนิดตรง รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CHR3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHR8-[4-7.99/0.01]-[4-28/0.5]
CHR10-[6-9.99/0.01]-[5-35/0.5]
CHR12-[8-11.99/0.01]-[6-36/0.5]
CHR16-[10-15.99/0.01]-[8-48/0.5]
CHR-HP3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHRZ3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวน ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ2 ความยาว การทําแชมเฟอร์

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 to 0.0053240--เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ยสูงสุด 1.0: 0.1/ เส้นผ่านศูนย์กลางฟันสูงสุด 1.5: 0.2/ เส้นผ่านศูนย์กลางฟันเกิน 1.5: 0.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 to 0.0054450--0.5

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 3 ~ 5.993 ~ 2460 to 0.0056460--0.8

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 4 ~ 7.994 ~ 2880 to 0.0058460--1

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 6 ~ 9.995 ~ 35100 to 0.00510680--1

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 8 ~ 11.996 ~ 36120 to 0.00512680--1.5

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 10 ~ 15.998 ~ 48160 to 0.005166100--1.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 to 0.0033240--เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ยสูงสุด 1.0: 0.1/ เส้นผ่านศูนย์กลางฟันสูงสุด 1.5: 0.2/ เส้นผ่านศูนย์กลางฟันเกิน 1.5: 0.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 to 0.0034450--0.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 5.993 ~ 2460 to 0.0036460--0.8

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 2.990.5 ~ 1530 to 0.00532405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 to 0.00544505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 5.993 ~ 2460 to 0.00564605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 2.990.5 ~ 1530 to 0.00332405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 to 0.00344505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3 ~ 5.993 ~ 2460 to 0.00364605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ชนิดตรง รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม
ความยาวของคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟัน
ลำดับที่
CHR

CHR-HP
( No.3 to No.6
กำหนดได้เท่านั้น)
30.30 to 0.49

0.5 to 1.0

0.14032
30.50 to 1.00

0.5 or more 5.0

0.14032
31.01 to 1.50

0.5 or more 5.0

0.24032
31.51 to 2.000.5 to 10.00.54032
32.01 to 2.990.5 to 15.00.54032
43.00 to 3.990.5 to 20.00.55044
63.00 to 5.993.0 to 24.00.86064
84.00 to 7.994.0 to 28.01.06084
106.00 to 9.995.0 to 35.01.080106
128.00 to 11.996.0 to 36.01.580126
1610.00 to 15.998.0 to 48.01.5100166
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมกัด ความคลาดเคลื่อน ใช้กับขนาดเบอร์ 3 ถึงเบอร์ 6

รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม
ความยาวของคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
ความยาวคอ
ℓ1
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
ความยาวใต้คอ
ช่วงที่ระบุ
ℓ2
ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟัน
ลำดับที่
CHRZ
CHRZ-HP
32.00 to 2.990.5 to 15.05 ≤ ℓ1 ≤ 20ℓ + ℓ1 ≤ 20
0.54032
4
3.00 to 3.990.5 to 20.0ℓ + ℓ1 ≤ 25
0.55044
63.00 to 5.993.0 to 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 350.86064
* ขนาดของความยาวคมกัด (ℓ) และความยาวคอ (ℓ1) จะอยู่ในช่วงการกำหนดความยาวใต้คอ (ℓ2) ที่ระบุข้างต้น

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ตัวเลือก

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ชนิดตรง รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นการเคลือบผิว
ส่วนที่เพิ่มเข้าไป
CHR
CHRZ
CHR-HP
-
CHRZ-HP-

การเคลือบผิว
วิธีการสั่งซื้อ / คิดเงินรายละเอียด >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์