1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C
  • ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C
  • ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C
  • ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีร่องปลาย จึงสามารถแก้ไขความโค้งของรูได้พร้อมกันด้วย ฟังก์ชั่น การกัด และปรับปรุงความหยาบ พื้นผิว ด้วย ฟังก์ชั่น การปั่นเงา
· การรีมโดยตรงสามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขด้วย ดอกเอ็นมิลล์ หลังจากเจาะ ไพล็อต
· แบบยาวช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูลึกได้

ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-HP-RMSCCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSCCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSCCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSCCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวน รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
มุม (C)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอℓ2

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0033600.1 ~ 1.39-2-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0034800.1 ~ 1.89-2-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.00361000.1 ~ 2.89-2 ~ 4-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0033600.1 ~ 1.395 ~ 452ℓ + ℓ1 ≦ 20

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0034800.1 ~ 1.895 ~ 452ℓ + ℓ1 ≦ 50

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.00361000.1 ~ 2.895 ~ 452 ~ 4ℓ + ℓ1 ≦ 70

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0053600.1 ~ 1.39-2-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0054800.1 ~ 1.89-2-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.00561000.1 ~ 2.89-2 ~ 4-

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0053600.1 ~ 1.395 ~ 452ℓ + ℓ1 ≦ 20

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.0054800.1 ~ 1.895 ~ 452ℓ + ℓ1 ≦ 50

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0 to 0.00561000.1 ~ 2.895 ~ 452 ~ 4ℓ + ℓ1 ≦ 70

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น จำนวนฟัน
(การเลือก)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.005 มม.
ชื่อ
มุม
C
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม
ความยาวของคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
(ตัวเลือก)
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
ลำดับที่
SEC-RMSCCL

SEC-HP-RMSCCL
320.400 to 0.4950.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 20.5 to 1.0T
(จาน)

F
(แบน)
>>หน้า. 994
603
320.500 to 1.5000.5 to 5.0603
321.505 to 2.0000.5 to 10.0603
322.005 to 2.9950.5 to 15.0603
422.005 to 3.9950.5 to 30.0804
62
4
3.005 to 5.9953.0 to 34.01006

รหัสรุ่น จำนวนฟัน
(การเลือก)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.005 มม.
มุม
C
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม
ความยาวของคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
ความยาวคอ
ℓ1
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
(ตัวเลือก)
ความยาวใต้คอ
ช่วงที่ระบุ
ℓ2
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
ลำดับที่
SEC-RMSCCLZ
SEC-HP-RMSCCLZ
322.000 to 2.9950.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 20.5 to 15.05 ≤ ℓ1 ≤ 45T
(จาน)
F
(แบน)
ℓ + ℓ1 ≤ 20
603
422.000 to 3.9950.5 to 30.0ℓ+ℓ1≤50
804
62
4
3.005 to 5.9953.0 to 34.0ℓ+ℓ1≤701006
* ขนาดของความยาวคมกัด (ℓ) และความยาวคอ (ℓ1) จะอยู่ในช่วงการกำหนดความยาวใต้คอ (ℓ2) ที่ระบุข้างต้น

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือก

ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบคาร์ไบด์ 2 ฟัน / 4 ฟัน รุ่นยาว/มุม C:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นการเคลือบผิว
ส่วนที่เพิ่มเข้าไป
SEC-RMSCCL
SEC-RMSCCLZ
SEC-HP-RMSCCL
-
SEC-HP-RMSCCLZ-

การเคลือบผิว
วิธีการสั่งซื้อ / คิดเงินรายละเอียด >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์