1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TiAlN เคลือบ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 1 ฟัน / 90°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TiAlN เคลือบ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 1 ฟัน / 90°
  • TiAlN เคลือบ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 1 ฟัน / 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์รอบสูง 1ฟัน

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 1 ฟัน / 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TA-CS1M10
TA-CS1M15
TA-CS1M20
TA-CS1M25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,431.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น 3 วัน 106451 – 10

฿ 1,092.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 158552 to 15

฿ 2,010.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น 3 วัน 2010632 – 20

฿ 2,274.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น 3 วัน 2512673 – 25

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 1 ฟัน / 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
TA-CS1M

เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
การแชมเฟอร์
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
101 to 10456
152 to 15558
202 to 206310
253 to 256712

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง + 0.05 – 0 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h9