1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN สำหรับการลบมุม 90°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกเจาะนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN สำหรับการลบมุม 90°
  • ดอกเจาะนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN สำหรับการลบมุม 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 728.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท 90° ที่สามารถลบมุมได้พร้อมกัน

ดอกเจาะนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN สำหรับการลบมุม 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TA-CTDACW1
TA-CTDACW2
TA-CTDACW3
TA-CTDACW4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 888.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 14351.3 – 1.7

฿ 794.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 26452.5 – 3.1

฿ 728.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 38503.9 – 4.6

฿ 1,323.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 410555.0 – 5.9

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN สำหรับการลบมุม 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
TA-CTDACW
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
11.3 to 1.7354
22.5 to 3.1456
33.9 to 4.6508
45.0 to 5.95510

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

ดอกเจาะนำศูนย์ เหล็กกล้า เคลือบ การทําแชมเฟอร์ สำหรับลบมุม 90° รูปแบบ: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม คู่
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง k12 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D