(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส
· ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากส่วนผสมของ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ และ การเคลือบผิว ดีบุก
· รูปทรง ดอกสว่าน แบบพิเศษช่วยให้การเจาะมีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | จุด มุม (°) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | เนื้อหา 1 แพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.71 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 12 | 44 | 130 | 2 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.1 | 12 | 44 | 130 | 2.1 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.2 | 13 | 45 | 130 | 2.2 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.3 | 13 | 45 | 130 | 2.3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.4 | 14 | 46 | 130 | 2.4 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,238.71 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 14 | 46 | 130 | 2.5 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,354.84 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.6 | 14 | 46 | 130 | 2.6 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,354.84 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.7 | 16 | 48 | 130 | 2.7 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,354.84 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.8 | 16 | 48 | 130 | 2.8 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,122.58 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 16 | 48 | 130 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.1 | 18 | 50 | 130 | 3.1 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.2 | 18 | 50 | 130 | 3.2 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.3 | 18 | 50 | 130 | 3.3 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.4 | 20 | 52 | 130 | 3.4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,432.26 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.5 | 20 | 52 | 130 | 3.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,548.39 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.8 | 22 | 54 | 130 | 3.8 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 1,548.39 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 22 | 54 | 130 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 2,109.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.1 | 22 | 66 | 120 | 4.1 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,896.77 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4.2 | 22 | 66 | 120 | 4.2 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 2,247.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.3 | 24 | 68 | 120 | 4.3 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,896.77 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4.5 | 24 | 68 | 120 | 4.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 2,663.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.8 | 26 | 70 | 120 | 4.8 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,388.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 26 | 70 | 120 | 5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,388.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.1 | 26 | 70 | 120 | 5.1 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 3,093.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.3 | 26 | 70 | 120 | 5.3 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,516.13 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5.5 | 28 | 72 | 120 | 5.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 3,578.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.8 | 28 | 72 | 120 | 5.8 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,903.23 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 28 | 72 | 120 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 3,583.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.5 | 31 | 75 | 120 | 6.5 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,006.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 6.8 | 34 | 78 | 120 | 6.8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,006.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 6.9 | 34 | 78 | 120 | 6.9 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 1,906.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 7 | 34 | 78 | 120 | 7 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,090.32 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7.8 | 37 | 81 | 120 | 7.8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | |
฿ 1,954.84 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 37 | 81 | 120 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,090.32 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8.5 | 37 | 87 | 120 | 8.5 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | |
฿ 2,090.32 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8.6 | 40 | 90 | 120 | 8.6 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | |
฿ 2,399.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 9 | 40 | 90 | 120 | 9 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 3,033.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10 | 43 | 93 | 120 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 4,015.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10.3 | 43 | 100 | 120 | 10.3 | 0 to -0.027 | 0 to -0.018 | 5 ชิ้น | ||
฿ 3,662.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10.5 | 43 | 100 | 120 | 10.5 | 0 to -0.027 | 0 to -0.018 | 5 ชิ้น | ||
฿ 3,445.16 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 11 | 47 | 104 | 120 | 11 | 0 to -0.027 | 0 to -0.018 | 5 ชิ้น | |
฿ 4,586.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 12 | 51 | 108 | 120 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.018 | 5 ชิ้น | ||
฿ 6,161.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 13 | 51 | 108 | 120 | 13 | 0 to -0.027 | 0 to -0.018 | 5 ชิ้น | ||
฿ 1,504.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 24 | 56 | 130 | 2 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,504.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 30 | 62 | 130 | 2.5 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,396.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 33 | 65 | 130 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.010 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,756.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.3 | 36 | 68 | 130 | 3.3 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,756.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.4 | 39 | 71 | 130 | 3.4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,756.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.5 | 39 | 71 | 130 | 3.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,894.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 43 | 75 | 130 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,278.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.2 | 43 | 87 | 120 | 4.2 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,361.29 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4.3 | 47 | 91 | 120 | 4.3 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | |
฿ 2,278.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.5 | 47 | 91 | 120 | 4.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,678.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 52 | 96 | 120 | 5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,678.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.1 | 52 | 96 | 120 | 5.1 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 3,049.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.5 | 57 | 101 | 120 | 5.5 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 3,514.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 6 | 57 | 101 | 120 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.012 | 10 ชิ้น | ||
฿ 2,047.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.8 | 69 | 113 | 120 | 6.8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 1,906.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 7 | 69 | 113 | 120 | 7 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 8 | 75 | 119 | 120 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,362.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8.5 | 75 | 125 | 120 | 8.5 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น | ||
฿ 3,106.00 | CARBIDE DRILL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10 | 87 | 137 | 120 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.015 | 5 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | 1 แพ็ค ปริมาณ |
2 | 12 | 44 | 10 |
2.1 | 12 | 44 | 10 |
2.2 | 13 | 45 | 10 |
2.3 | 13 | 45 | 10 |
2.4 | 14 | 46 | 10 |
2.5 | 14 | 46 | 10 |
2.6 | 14 | 46 | 10 |
2.7 | 16 | 48 | 10 |
2.8 | 16 | 48 | 10 |
3 | 16 | 48 | 10 |
3.1 | 18 | 50 | 10 |
3.2 | 18 | 50 | 10 |
3.3 | 18 | 50 | 10 |
3.4 | 20 | 52 | 10 |
3.5 | 20 | 52 | 10 |
3.8 | 22 | 54 | 10 |
4 | 22 | 54 | 10 |
4.1 | 22 | 66 | 10 |
4.2 | 22 | 66 | 10 |
4.3 | 24 | 68 | 10 |
4.5 | 24 | 68 | 10 |
4.8 | 26 | 70 | 10 |
5 | 26 | 70 | 10 |
5.1 | 26 | 70 | 10 |
5.3 | 26 | 70 | 10 |
5.5 | 28 | 72 | 10 |
5.8 | 28 | 72 | 10 |
6 | 28 | 72 | 10 |
6.5 | 31 | 75 | 10 |
6.8 | 34 | 78 | 5 |
6.9 | 34 | 78 | 5 |
7 | 34 | 78 | 5 |
7.8 | 37 | 81 | 5 |
8 | 37 | 81 | 5 |
8.5 | 37 | 87 | 5 |
8.6 | 40 | 90 | 5 |
9 | 40 | 90 | 5 |
10 | 43 | 93 | 5 |
10.3 | 43 | 100 | 5 |
10.5 | 43 | 100 | 5 |
11 | 47 | 104 | 5 |
12 | 51 | 108 | 5 |
13 | 51 | 108 | 5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | 1 แพ็ค ปริมาณ |
2 | 24 | 56 | 10 |
2.5 | 30 | 62 | 10 |
3 | 33 | 65 | 10 |
3.3 | 36 | 68 | 10 |
3.4 | 39 | 71 | 10 |
3.5 | 39 | 71 | 10 |
4 | 43 | 75 | 10 |
4.2 | 43 | 87 | 10 |
4.3 | 47 | 91 | 10 |
4.5 | 47 | 91 | 10 |
5 | 52 | 96 | 10 |
5.1 | 52 | 96 | 10 |
5.5 | 57 | 101 | 10 |
6 | 57 | 101 | 10 |
6.8 | 69 | 113 | 5 |
7 | 69 | 113 | 5 |
8 | 75 | 119 | 5 |
8.5 | 75 | 125 | 5 |
10 | 87 | 137 | 5 |
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
บรรจุผลิตภัณฑ์ | สินค้าบรรจุ | การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง