1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นลบคม 60° / ธรรมดา, ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นลบคม 60° / ธรรมดา, ยาว
  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นลบคม 60° / ธรรมดา, ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,610.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการตั้งศูนย์ในการเจาะเพื่อการผลิต

ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN รุ่น ลบมุม 60°/ ปกติ ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-CTDA0.5
TAC-CTDA0.6
TAC-CTDA0.8
TAC-CTDA1
TAC-CTDA1.5
TAC-CTDA2
TAC-CTDA2.5
TAC-CTDA3
TAC-CTDA4
TAC-CTDA5
TAC-CTDAL1
TAC-CTDAL2
TAC-CTDAL3
TAC-CTDAL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,806.45

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.52400.5k12h7

฿ 3,544.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.62400.6k12h7

฿ 2,965.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.83400.8k12h7

฿ 1,610.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -14351.3 – 1.6k12h7

฿ 1,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.55402.0 – 2.4k12h7

฿ 1,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -26452.5 – 2.9k12h7

฿ 2,137.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2.58503.1 – 3.6k12h7

฿ 2,694.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038503.9 – 4.4k12h7

฿ 3,840.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -410555.0 – 6.6k12h7

฿ 7,413.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -512636.3 – 6.9k12h7

฿ 4,724.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -141001.3 – 1.7K22H17

฿ 5,266.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -261002.5 – 3.1K23H18

฿ 3,770.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -381003.9 – 4.6K24H19

฿ 8,131.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4101005.0 – 5.9K25h20

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN รุ่น ลบมุม 60°/ ปกติ ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
TAC-CTDA
(ปกติ)
0.50.5402
0.60.6402
0.80.8403
11.3 to 1.6354
1.52.0 to 2.4405
22.5 to 2.9456
2.53.1 to 3.6508
33.9 to 4.4508
45.0 to 6.65510
56.3 to 6.96312
TAC-CTDAL
(ยาว)
11.3 to 1.71004
22.5 to 3.11006
33.9 to 4.61008
45.0 to 5.910010


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ทำให้สามารถตั้งศูนย์ความเร็วสูงและยืดอายุการใช้งานได้
การ เคลือบผิว TiAlN รองรับการตัดด้วยความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคมเดี่ยว / ใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม คู่
ความพร้อมใช้งานของใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ มีการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D