(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน คาร์ไบด์ จุด ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบคม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม คู่ (θ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | ความยาวรวม L | ความยาวร่องℓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,871.32 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 90 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 100 | 12 | |
฿ 2,356.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 120 | 15 | ||
฿ 2,599.46 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 90 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 140 | 20 | |
฿ 3,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 140 | 25 | ||
฿ 4,308.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 170 | 25 | ||
฿ 4,598.89 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 170 | 30 | |
฿ 1,045.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 2 | 2 | 2 | 0.15 – 0.30 | 40 | 8 | |
฿ 1,726.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 2 | 2 | 2 | 0.15 – 0.30 | 40 | 8 | ||
฿ 1,212.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 3 | 3 | 3 | 0.20 – 0.40 | 45 | 10 | |
฿ 1,212.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 3 | 3 | 3 | 0.20 – 0.40 | 45 | 10 | |
฿ 2,250.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 50 | 12 | ||
฿ 2,250.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 50 | 12 | ||
฿ 2,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 50 | 15 | ||
฿ 2,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 50 | 15 | ||
฿ 1,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 50 | 18 | ||
฿ 1,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 50 | 18 | |
฿ 2,086.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 90 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 60 | 23 | |
฿ 2,086.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 60 | 23 | |
฿ 4,132.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 70 | 24 | ||
฿ 4,137.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 70 | 24 | ||
฿ 4,737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 70 | 24 | ||
฿ 4,742.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 70 | 24 |
กำลังโหลด …
รหัสโมเดล | มุมคู่ θ | ความหนาตรงกลาง | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง D | ||||||
TAC-NCSPD (ปกติ) | 2 | 90° 120° | 0.15 to 0.30 | 8 | 40 | 2 |
3 | 0.20 to 0.40 | 10 | 45 | 3 | ||
4 | 0.50 to 0.70 | 12 | 50 | 4 | ||
5 | 0.60 to 0.80 | 15 | 50 | 5 | ||
6 | 0.70 to 0.90 | 18 | 50 | 6 | ||
8 | 0.80 to 1.20 | 23 | 60 | 8 | ||
10 | 1.10 to 1.50 | 24 | 70 | 10 | ||
12 | 1.40 to 1.80 | 24 | 70 | 12 | ||
TAC-LS-NCSPD (ก้านยาว) | 4 | 90° | 0.50 to 0.70 | 12 | 100 | 4 |
5 | 0.60 to 0.80 | 15 | 120 | 5 | ||
6 | 0.70 to 0.90 | 20 | 140 | 6 | ||
8 | 0.80 to 1.20 | 25 | 140 | 8 | ||
10 | 1.10 to 1.50 | 25 | 170 | 10 | ||
12 | 1.40 to 1.80 | 30 | 170 | 12 |
ใช้ | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | H6 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง