1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ 3 ร่อง / ธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก รูปทรง พิเศษ จึงแสดงประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมแม้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว โลหะผสม อะลูมิเนียม ทองเหลือง และแมกนีเซียม
· การเจาะสามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งศูนย์เนื่องจาก รูปทรง จุด เกลียว ของส่วน ปลาย สิ่ว
· การออกแบบ ความกว้างของร่อง กว้างช่วยให้คาย เศษตัด ดี

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ 3 ร่อง / ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-FCESD3R5
TAC-FCESD3R6
TAC-FCESD3R6.5
TAC-FCESD3R6.8
TAC-FCESD3R7
TAC-FCESD3R8.5
TAC-FCESD3R9
TAC-FCESD3R10
TAC-FCESD3R12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,483.92

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 544826+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,825.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 644826+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 2,067.10

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6.553918+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 2,423.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.853918+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 2,008.29

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 753918+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 2,570.32

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8.56110310+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 2,439.89

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 96110310+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 2,664.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 106110310+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 3,701.35

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 127111812+0.025 to +0.0070 to -0.011

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ 3 ร่อง / ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-FCESD3R544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
127111812
137712414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


แบบหล่อพิเศษหมายความว่ามีประสิทธิภาพในการตัดที่เหนือกว่าด้วยเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เช่นเดียวกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียมอัลลอย ทองเหลือง แมกนีเซียม ฯลฯ
การเจาะสามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งศูนย์กลางโดยใช้ รูปทรง เกลียว สำหรับส่วน ปลาย สิ่ว
การการคายเศษได้ดีขึ้นโดยใชร่องเกลียวคมตัดแบบกว้าง
[ ! ]อ้างถึงหน้า 759 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของเส้นผ่าศูนย์กลางบวก ความเผื่อ

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ 3 ร่อง / ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(°) 130 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด