1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดก้านตรง / ธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดไม่เคลือบ อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดก้านตรง / ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
C-SDS1
C-SDS1.1
C-SDS1.2
C-SDS1.3
C-SDS1.4
C-SDS1.5
C-SDS1.6
C-SDS1.7
C-SDS1.8
C-SDS1.9
C-SDS2
C-SDS2.1
C-SDS2.2
C-SDS2.3
C-SDS2.4
C-SDS2.5
C-SDS2.6
C-SDS2.8
C-SDS2.9
C-SDS3
C-SDS3.1
C-SDS3.2
C-SDS3.3
C-SDS3.4
C-SDS3.5
C-SDS3.6
C-SDS3.8
C-SDS3.9
C-SDS4
C-SDS4.2
C-SDS4.3
C-SDS4.4
C-SDS4.5
C-SDS4.6
C-SDS4.8
C-SDS4.9
C-SDS5
C-SDS5.1
C-SDS5.2
C-SDS5.4
C-SDS5.5
C-SDS6
C-SDS6.2
C-SDS6.5
C-SDS6.7
C-SDS6.8
C-SDS7
C-SDS7.1
C-SDS7.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 662.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1123410 to -0.0100 to -0.010

฿ 377.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.114361.10 to -0.0100 to -0.010

฿ 731.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.216381.20 to -0.0100 to -0.010

฿ 775.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.316381.30 to -0.0100 to -0.010

฿ 838.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.418401.40 to -0.0100 to -0.010

฿ 507.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.518401.50 to -0.0100 to -0.010

฿ 459.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.620431.60 to -0.0100 to -0.010

฿ 869.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.720431.70 to -0.0100 to -0.010

฿ 525.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.822461.80 to -0.0100 to -0.010

฿ 525.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.922461.90 to -0.0100 to -0.010

฿ 989.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2244920 to -0.0100 to -0.010

฿ 545.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.124492.10 to -0.0100 to -0.010

฿ 603.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.227532.20 to -0.0100 to -0.010

฿ 603.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.327532.30 to -0.0100 to -0.010

฿ 758.71

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.430572.40 to -0.0100 to -0.010

฿ 697.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.530572.50 to -0.0100 to -0.010

฿ 688.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.630572.60 to -0.0100 to -0.010

฿ 840.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.833612.80 to -0.0100 to -0.010

฿ 820.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.933612.90 to -0.0100 to -0.010

฿ 1,518.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3336130 to -0.0100 to -0.010

฿ 877.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.136653.10 to -0.0120 to -0.012

฿ 877.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.236653.20 to -0.0120 to -0.012

฿ 934.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.336653.30 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,776.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.439703.40 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,738.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.539703.50 to -0.0120 to -0.012

฿ 996.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.639703.60 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,031.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.843753.80 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,068.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.943753.90 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,862.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4437540 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,227.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.243754.20 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,437.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.347804.30 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,437.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.447804.40 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,396.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.547804.50 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,495.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.647804.60 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,553.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.852864.80 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,553.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.952864.90 to -0.0120 to -0.012

฿ 2,721.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5528650 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,730.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.152865.10 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,731.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.252865.20 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,981.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.457935.40 to -0.0120 to -0.012

฿ 1,904.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.557935.50 to -0.0120 to -0.012

฿ 2,020.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6579360 to -0.0120 to -0.012

฿ 2,721.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.2631016.20 to -0.0150 to -0.015

฿ 2,488.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.5631016.50 to -0.0150 to -0.015

฿ 3,186.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.7631016.70 to -0.0150 to -0.015

฿ 3,294.19

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6.8691096.80 to -0.0150 to -0.015

฿ 2,798.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -76910970 to -0.0150 to -0.015

฿ 3,925.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 17 วัน -7.1691097.10 to -0.0150 to -0.015

฿ 2,920.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -7.5691097.50 to -0.0150 to -0.015

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดก้านตรง / ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
C-SDS
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
11234
1.11436
1.21638
1.31638
1.41840
1.51840
1.62043
1.72043
1.82246
1.92246
22449
2.12449
2.22753
2.32753
2.43057
2.53057
2.63057
2.83361
2.93361
33361
3.13665
3.23665
3.33665
3.43970
3.53970
3.63970
3.73970
3.84375
3.94375
44375
4.24375
4.34780
4.44780
4.54780
4.64780
4.74780
4.85286
4.95286
55286
5.15286
5.25286
5.35286
5.45793
5.55793
5.65793
65793
6.263101
6.463101
6.563101
6.763101
6.869109
769109
7.169109
7.269109
7.569109
875117


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดอกเจาะคาร์ไบด์ สำหรับงานทั่วไปที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี จุด มุม(°) 118
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด