1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นธรรมดา รุ่น ธรรมดา มีรูน้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,353.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การหล่อลื่น ภายในช่วยคาย เศษตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ
· รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· บรรลุความแข็งแกร่งที่โดดเด่นด้วยการใช้คมตัด แบบตรง
· แสดงให้เห็นถึงแรงสู่ศูนย์กลางที่สูงโดยใช้ คราด สามอันและการทำให้ผอมบางแบบ X
· การผสมผสานระหว่างโลหะผสมซีเมนต์ คาร์ไบด์ เนื้อละเอียดและ เคลือบผิว TiAlN ทำให้มีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยมและช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นธรรมดา รุ่น ปกติ มีรูน้ำมัน:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-HESDR3
TAC-HESDR4.2
TAC-HESDR4.3
TAC-HESDR5.2
TAC-HESDR5.8
TAC-HESDR6.6
TAC-HESDR6.9
TAC-HESDR7
TAC-HESDR8
TAC-HESDR8.5
TAC-HESDR8.6
TAC-HESDR9
TAC-HESDR9.8
TAC-HESDR10
TAC-HESDR10.4
TAC-HESDR11
TAC-HESDR11.8
TAC-HESDR13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,353.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3286660 to -0.0180 to -0.008

฿ 2,831.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.2367460 to -0.0180 to -0.008

฿ 2,831.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.3367460 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,067.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.2448260 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,256.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.8448260 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,444.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.6539180 to -0.0220 to -0.009

฿ 3,444.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.9539180 to -0.0220 to -0.009

฿ 3,022.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 7539180 to -0.0220 to -0.009

฿ 3,355.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8539180 to -0.0220 to -0.009

฿ 3,834.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.561103100 to -0.0220 to -0.009

฿ 4,199.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.661103100 to -0.0220 to -0.009

฿ 3,702.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 961103100 to -0.0220 to -0.009

฿ 4,529.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 9.861103100 to -0.0220 to -0.009

฿ 4,000.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1061103100 to -0.0220 to -0.009

฿ 5,312.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.471118120 to -0.0270 to -0.011

฿ 5,520.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1171118120 to -0.0270 to -0.011

฿ 5,980.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.871118120 to -0.0270 to -0.011

฿ 6,402.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1377124140 to -0.0270 to -0.011

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, รุ่นธรรมดา รุ่น ปกติ มีรูน้ำมัน:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-HESDR32866

6

4.236746
4.336746
5.244826
5.844826
6.653918
6.953918
753918
853918
8.56110310
8.66110310
96110310
9.86110310
106110310
10.47111812
10.57111812
117111812
11.87111812
137712414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การหล่อลื่น ภายในช่วยให้สามารถคายเศษตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง สเตนเลส
การใช้คมตัดแบบแบบตรงทำให้เกิดความแข็งแรงที่โดดเด่น
ด้วยการทำให้ผอมบาง แบบ rakes + X- สาม รุ่น แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของศูนย์กลางที่ดีและการลับคมทำได้ง่าย
การใช้อนุภาค คาร์ไบด์ พิเศษ + การเคลือบผิว TiAℓN ร่วมกัน ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ที่รวมอยู่
จุด มุม(°) 140 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด