1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านเจาะกลึงอัตราป้อนสูงคาร์ไบด์ TiAlN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถป้อนงานสูงและตัดด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· ด้วยการใช้คมตัดแบบหยัก ทำให้ได้ความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่น และส่งเสริม เศษตัด
· การตัดด้วยความเร็วสูงทำได้โดยการรักษาความแข็งแรงและความมั่นคงที่โดดเด่นโดยใช้ รูปทรง กรวย + การทำให้ผอมบางประเภท R
· ยับยั้งการบิ่นโดยใช้การรักษา การทําแชมเฟอร์ มุมที่ บ่า
· ด้วยการใช้เส้นผ่านศูนย์กลางบวก ความเผื่อ จึงมีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บผิวละเอียดรูที่มีความเที่ยงตรงสูงใกล้เคียงกับ ความเผื่อ ของรู

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ต้นขั้ว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-RESDBA3
TAC-RESDBA3.1
TAC-RESDBA3.2
TAC-RESDBA3.3
TAC-RESDBA3.4
TAC-RESDBA3.5
TAC-RESDBA3.8
TAC-RESDBA4
TAC-RESDBA4.1
TAC-RESDBA4.2
TAC-RESDBA4.3
TAC-RESDBA4.5
TAC-RESDBA4.8
TAC-RESDBA5
TAC-RESDBA5.1
TAC-RESDBA5.2
TAC-RESDBA5.3
TAC-RESDBA5.5
TAC-RESDBA5.8
TAC-RESDBA6
TAC-RESDBA6.5
TAC-RESDBA6.8
TAC-RESDBA7
TAC-RESDBA7.8
TAC-RESDBA8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,002.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 320626+0.012 to +0.0020 to -0.008

฿ 1,079.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.120626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,079.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.220626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,079.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.320626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,079.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.420626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,079.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.520626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,133.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.820626+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,133.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 424666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,217.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.124666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,217.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.224666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,197.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.324666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,197.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.524666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,273.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.828666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,273.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 528666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,356.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.128666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,356.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.228666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,356.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.328666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,356.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.528666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,418.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.828666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,418.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 628666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 1,418.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.534798+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 1,502.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.834798+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 1,502.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 734798+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 1,677.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.841798+0.021 to +0.0060 to -0.009

฿ 1,677.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 841798+0.021 to +0.0060 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ต้นขั้ว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-RESDBA320626
3.120626
3.220626
3.320626
3.420626
3.520626
3.820626
424666
4.124666
4.224666
4.324666
4.524666
4.828666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.528666
5.828666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.841798
841798
[ ! ]อ้างถึง >>คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของเส้นผ่าศูนย์กลางบวกความเผื่อ
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีความสามารถในการตัดด้วยความเร็วสูงและอัตราป้อนสูงในทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
การใช้ ใบมีดลบคม ลูกฟูกให้ความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่นและยังช่วยในการคายเศษตัดอีกด้วย
ด้วยการทำให้ผอมบางของร่องเกลียว + R- ที่บางขึ้น ทำให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้เนื่องจากความแข็งแรงและเสถียรภาพที่โดดเด่น
ป้องกันการบิ่นด้วยการเคลือบผิว C-plane บ่า
การใช้เส้นผ่าศูนย์กลางบวกความเผื่อจะช่วยให้การเจาะรูมีความแม่นยำสูงใกล้เคียงกับความเผื่อรูและสำหรับค่าลบของเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่น้อยลงหลังจากการลับคม

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ต้นขั้ว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(°) 140 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด