1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN พร้อมรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา

CARBIDE DRILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,543.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การรักษารัศมีมุมช่วยลดการกะเทาะ
· ด้วยการใช้ รูปทรง ร่องหยัก ทำให้ได้ความคมและความแข็งแรงของการตัดที่โดดเด่น และส่งเสริมการ เศษตัด
· แสดงให้เห็นถึงแรงสู่ศูนย์กลางสูงโดยการใช้สาม คราด + R ทำให้ผอมบาง
· การผสมผสานระหว่างโลหะผสมซีเมนต์ คาร์ไบด์ เนื้อละเอียดและ เคลือบผิว TiAlN ทำให้มีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยมและช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN มีรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-CR-RFESDBA8.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,543.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN มีรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-CR-RFESDRA328666
3.228666
3.328666
3.836746
436746
4.236746
4.536746
544826
5.344826
5.544826
644826
6.353918
6.553918
6.853918
753918
7.853918
853918
8.56110310
96110310
9.36110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
10.87111812
117111812
11.57111812
127111812
137712414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


●ป้องกันการบิ่นด้วยการเคลือบผิวรัศมีมุม
การใช้ ใบมีดลบคม รูปคลื่นช่วยให้มีความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่นและยังช่วยในการคายเศษตัดอีกด้วย
การออกแบบให้มีสามร่อง + และทำให้ค่า R บางลง แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เป็นศูนย์กลาง
การใช้อนุภาค คาร์ไบด์ พิเศษ + การ เคลือบผิว TiAlN กัน ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้
ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN มีรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN มีรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 8.5 ความยาวคมกัด L(มิลลิเมตร) 47 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 89 ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(°) 140 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d 10
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 to -0.015 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 0 to -0.009

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAC-CR-RFESDBA8.5 ในชุด ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN พร้อมรัศมีมุม รุ่น ดอกสั้น รุ่น รุ่นธรรมดา