(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยระยะขอบ 4 ที่ขอบนอกของ ดอกสว่าน ประสิทธิภาพ ไกด์ ระหว่าง การทําแชมเฟอร์ และการเจาะจะดีขึ้น ทำให้สามารถเจาะได้ แบบตรง และเสถียรสูง
· รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· การผสมผสานระหว่างโลหะผสมซีเมนต์ คาร์ไบด์ เนื้อละเอียดและ เคลือบผิว TiAlN ทำให้มีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยมและช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,277.96 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 12 | 45 | 3 | 0 to -0.006 | 0 to -0.006 | |
฿ 2,336.69 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 16 | 45 | 3 | 0 to -0.006 | 0 to -0.006 | |
฿ 2,131.16 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 20 | 50 | 3 | 0 to -0.006 | 0 to -0.006 | |
฿ 2,131.16 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.5 | 22 | 50 | 3 | 0 to -0.006 | 0 to -0.006 | |
฿ 1,982.90 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 28 | 66 | 4 | 0 to -0.006 | 0 to -0.008 | |
฿ 2,276.50 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.3 | 28 | 66 | 4 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 2,570.10 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.5 | 28 | 66 | 4 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 2,393.94 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 36 | 74 | 4 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 2,904.81 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 2,905.54 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 44 | 82 | 6 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 3,216.76 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 44 | 82 | 6 | 0 to -0.008 | 0 to -0.008 | |
฿ 3,216.76 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 0 to -0.009 | 0 to -0.009 | |
฿ 3,216.76 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 to -0.009 | 0 to -0.009 | |
฿ 3,980.13 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | 61 | 103 | 10 | 0 to -0.009 | 0 to -0.009 | |
฿ 4,568.07 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 0 to -0.011 | 0 to -0.011 | |
฿ 4,568.07 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 71 | 118 | 12 | 0 to -0.011 | 0 to -0.011 | |
฿ 4,891.03 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 71 | 118 | 12 | 0 to -0.011 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ||||
TAC-WMESDRA | 1 | 12 | 45 | 3 |
1.5 | 16 | 45 | 3 | |
2 | 20 | 50 | 3 | |
2.5 | 22 | 50 | 3 | |
3 | 28 | 66 | 4 | |
3.3 | 28 | 66 | 4 | |
3.5 | 28 | 66 | 4 | |
4 | 36 | 74 | 4 | |
4.5 | 36 | 74 | 6 | |
5 | 44 | 82 | 6 | |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 140 | การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง