(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การประมวลผลที่มั่นคงเกิดขึ้นได้จากรูปทรงเรขาคณิตและ วัสดุ ปลาย ที่มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PDMX0905ZE-81-KR5020 |
PDMX0905ZE-81-PR5040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 687.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | KR5020 | ||
฿ 687.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | PR5040 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | เบรกเกอร์ | วัสดุ | ℓ | d | s | d1 | ม. | ข | R |
การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | |||||||||
PDMX0905ZE | 51 | KR5020 | 9 | 13.5 | 5.47 | 5.5 | 0.545 | 2 | 0.8 |
81 | KR5020 | ||||||||
PR5040 |
เบรกเกอร์ รูปทรง | วัสดุ | ลักษณะ ปลาย |
51 | KR5020 | เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงแบบกึ่งสำเร็จ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า สเตนเลส และโลหะผสมที่ ทนความร้อน สามารถใช้กับ เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กและ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง |
81 | KR5020 | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ มาตรฐาน เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ สามารถใช้กับ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง |
PR5040 | เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบและการตัดหนักภายใต้สภาวะที่รุนแรงเช่นเมื่อต้องยื่นออกมาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญใน เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า และ สเตนเลส สามารถใช้กับ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง |
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | D (15 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 5 |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | 81 | d(มิลลิเมตร) | 13.5 | d1(มิลลิเมตร) | 5.5 |
ม.(มิลลิเมตร) | 0.545 | ℓ(มิลลิเมตร) | 9 | R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
s(มิลลิเมตร) | 5.47 | ข(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง