(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดสำหรับ แหวน คาร์ไบด์ ที่มีขนาดที่กำหนดเองของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความกว้าง ใบมีดลบคม และความยาว ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
C-RGC6-[4-6/0.01]-[1-1.5/0.01]-[1-2/0.1] |
C-RGC8-[6-8/0.01]-[1-2/0.01]-[1-2.5/0.1] |
C-RGC10-[8-10/0.01]-[1-2.5/0.01]-[1-3.5/0.1] |
C-RGC12-[10-12/0.01]-[1-3/0.01]-[1-4.5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขลุ่ย (T) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1.5 | 4 ~ 6 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 1 ~ 2.5 | 1 ~ 2 | 6 ~ 8 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 1 ~ 3.5 | 1 ~ 2.5 | 8 ~ 10 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 1 ~ 4.5 | 1 ~ 3 | 10 ~ 12 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความกว้างของร่อง T การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||
C-RGC | \r\n6 | \r\n4.00 to 6.00 | \r\n1.00 to 1.50 | \r\n1.0 to 2.0 | \r\n60 | \r\n
8 | \r\n6.00 to 8.00 | \r\n1.00 to 2.00 | \r\n1.0 to 2.5 | \r\n60 | \r\n|
10 | \r\n8.00 to 10.00 | \r\n1.00 to 2.50 | \r\n1.0 to 3.5 | \r\n80 | \r\n|
12 | \r\n10.00 to 12.00 | \r\n1.00 to 3.00 | \r\n1.0 to 4.5 | \r\n80 | \r\n
เลือก | \r\nตัวอย่างการสั่งซื้อ | \r\nรหัส | \r\nสเปค | \r\nรหัส | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n||||
การเคลือบผิว TS | \r\n[มาตรฐาน] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS [ก้านยาว] LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS | \r\nTS | \r\n\r\n | 3 | \r\n
4 | \r\n||||
6 | \r\n||||
8 | \r\n||||
10 | \r\n||||
12 | \r\n||||
16 | \r\n||||
การเคลือบผิว XAL | \r\n[มาตรฐาน] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC [ก้านยาว] LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC | \r\nAC | \r\n\r\n | 3 | \r\n
4 | \r\n||||
6 | \r\n||||
8 | \r\n||||
10 | \r\n||||
12 | \r\n||||
16 | \r\n||||
การเคลือบผิว DLC | \r\n[มาตรฐาน] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC [ก้านยาว] LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC | \r\nDC | \r\n\r\n | 3 | \r\n
4 | \r\n||||
6 | \r\n||||
8 | \r\n||||
10 | \r\n||||
12 | \r\n||||
16 | \r\n||||
การเคลือบผิว CrN | \r\n[มาตรฐาน] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN [ก้านยาว] LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN | \r\nCN | \r\n\r\n | 3 | \r\n
4 | \r\n||||
6 | \r\n||||
8 | \r\n||||
10 | \r\n||||
12 | \r\n||||
16 | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง