(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มิติ มุมโค้งภายใน 0.01 มม. ชนิด สเปค ตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน
รหัสสินค้า |
---|
SCRDEM4-[0.1-1.5/0.01] |
SCRDEM6-[1.51-2/0.01] |
SCRDEM8-[2.01-3/0.01] |
SCRDEM10-[3.01-3.9/0.01] |
SCRDEM12-[3.91-4.9/0.01] |
SCRDEM16-[4.91-5.9/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | อินนาร์อาร์ (CR) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0.1 ~ 1.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 50 | 1.51 ~ 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 2.01 ~ 3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 3.01 ~ 3.9 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 65 | 3.91 ~ 4.9 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 4.91 ~ 5.9 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | เส้นโค้งด้านใน CR การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D | ความยาวโดยรวม L | |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||
SCRDEM | 4 | 0.10 to 1.50 | d - 2CR-0.1 | 50 |
6 | 1.51 to 2.00 | 50 | ||
8 | 2.01 to 3.00 | 60 | ||
10 | 3.01 to 3.90 | 60 | ||
12 | 3.91 to 4.90 | 65 | ||
16 | 4.91 to 5.90 | 100 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | ความยาวใต้คอℓ(มิลลิเมตร) | d - 2CR-0.1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง