(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์เท ทรงเรียว คว่ำสูงพร้อม เหล็กฉาก
รหัสสินค้า |
---|
SHBTEM3-[2-3/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.3/0.1]-[0.8,1,1.3] |
SHBTEM4-[3-4/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.5/0.1]-[1-2/1] |
SHBTEM4-[3-4/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.5/0.1]-[1.3,1.5] |
SHBTEM6-[4-6/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-2 |
SHBTEM6-[4-6/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-4/0.5] |
SHBTEM8-[6-8/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-5/0.5] |
SHBTEM10-[8-10/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-8/0.5] |
SHBTEM12-[10-12/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-10/0.5] |
SHBTEM12-[10-12/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-10/1] |
SHBTEM16-[12-16/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[2-11/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 40 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 0.8 ~ 1.3 | 0 ~ 0.3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 1.3 ~ 1.5 | 0 ~ 0.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 2 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 2 ~ 4 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 2 ~ 5 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 2 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 2 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 15 ~ 30 | 0 ~ 59 | 12 ~ 16 | 2 ~ 11 | 0 ~ 1 |
กำลังโหลด …
[! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ บางผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถผลิตได้
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
มุม เดียว θ ° - ' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 ' |
รัศมี R การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.5 มม |
ความยาวรวม L |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
||||||||
θ15° 1 'ถึงθ20° | θ20° 1 'ถึงθ25° | θ25° 1 'ถึงθ30° | ||||||
SHBTEM | 3 | 2.0 ถึง 3.0 | 15 ° 1 'ถึง 30 ° 0' | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 40 |
0.1 ถึง 0.3 | ||||||||
4 | 3.0 ถึง 4.0 | 0 | 1 ถึง 2 | 1.5 | 1.3 | 50 | ||
0.1 ถึง 0.5 | ||||||||
6 | 4.0 ถึง 6.0 | 0 | 2 ถึง 4 | 2 ถึง 3 | 2 | 60 | ||
0.1 ถึง 1.0 | ||||||||
8 | 6.0 ถึง 8.0 | 0 | 2 ถึง 5 | 2 ถึง 4 | 2 ถึง 3 | 60 | ||
0.1 ถึง 1.0 | ||||||||
10 | 8.0 ถึง 10.0 | 0 | 2 ถึง 8 | 2 ถึง 6 | 2 ถึง 5 | 80 | ||
0.1 ถึง 1.0 | ||||||||
12 | 10.0 ถึง 12.0 | 0 | 2 ถึง 10 | 2 ถึง 8 | 2 ถึง 6 | 80 | ||
0.1 ถึง 1.0 | ||||||||
16 | 12.0 ถึง 16.0 | 0 | 2 ถึง 11 | 2 ถึง 9 | 2 ถึง 7 | 100 | ||
0.1 ถึง 1.0 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง