1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง V และการลบมุม, 2 ร่อง, ลูกลบมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถระบุ มุม ชนิด รูปทรง ปลายแบน ได้
· โดยการระบุ การปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้สามารถเลือก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับ วัสดุชิ้นงาน ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง วีและการลบมุม 2 ร่อง บอลลบมุม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SMBEM3-[2.1-3/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-10/1]
SMBEM4-[2.1-4/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-15/1]
SMBEM6-[3.01-6/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-16/1]
SMBEM8-[4.01-8/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-19/1]
SMBEM10-[6.01-10/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-23/1]
SMBEM12-[8.01-12/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-27/1]
SMBEM16-[10.01-16/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-34/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ลูกเตะมุม (θ)
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ปลาย (R)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 34060 ~ 1202.1 ~ 31 ~ 100.2 ~ 1

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 45060 ~ 1202.1 ~ 41 ~ 150.2 ~ 1

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 66060 ~ 1203.01 ~ 61 ~ 160.2 ~ 1

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 86060 ~ 1204.01 ~ 81 ~ 190.2 ~ 2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 108060 ~ 1206.01 ~ 101 ~ 230.2 ~ 2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 128060 ~ 1208.01 ~ 121 ~ 270.2 ~ 3

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1610060 ~ 12010.01 ~ 161 ~ 340.2 ~ 3

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง วีและการลบมุม 2 ร่อง บอลลบมุม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
ปลาย
R
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
มุม
θ
การกำหนดเพิ่มขึ้น 1°
ความยาวใต้คอ

การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
SMBEM32.10 to 3.00 0.20 to 1.00 60° - 120°1 to 10 40
42.10 to 4.00 0.20 to 1.00 1 to 15 50
63.01 to 6.00 0.20 to 1.00 1 to 16 60
84.01 to 8.00 0.20 to 2.00 1 to 19 60
106.01 to 10.00 0.20 to 2.00 1 to 23 80
128.01 to 12.00 0.20 to 3.00 1 to 27 80
1610.01 to 16.00 0.20 to 3.001 to 34100
\r\n



ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ