(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทรงเรียว มุมเรียว รูปทรง คอ ชนิด มุมโค้งภายใน ที่ทำให้ กระบวนการแปรรูป แปรรูปสั้นลง
รหัสสินค้า |
---|
STRCREM4-[0.5-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1-8/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STRCREM6-[0.5-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1-10/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STRCREM8-[0.5-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1-12/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STRCREM10-[0.5-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[2-14/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STRCREM12-[0.5-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[2-16/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STRCREM16-[0.5-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[3-20/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | อินนาร์อาร์ (CR) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 1.4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5 | 1 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 7 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 3.4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 9 | 2 ~ 14 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 4.4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 11 | 2 ~ 16 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 5.4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 15 | 3 ~ 20 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 7.4 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.01 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | รัศมี R 0.01 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | ความยาว ใบมีดลบคม * ℓ 0.5 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | เส้นโค้งด้านใน CR การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||||
STRCREM | 4 | 0.50 to 3.00 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | 1.0 to 8.0 | 0.10 ≤ CR ≤ 2.00 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | 50 |
6 | 0.50 to 5.00 | 1.0 to 10.0 | 60 | |||||
8 | 0.50 to 7.00 | 1.0 to 12.0 | 60 | |||||
10 | 0.50 to 9.00 | 2.0 to 14.0 | 80 | |||||
12 | 0.50 to 11.00 | 2.0 to 16.0 | 80 | |||||
16 | 0.50 to 15.00 | 3.0 to 20.0 | 100 |
* ความยาวคมกัดสูงสุดℓ (สูงสุด) = (d - D - 2 CR x cosθ)/ 2 / tanθ
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง