(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ใบมีดลบคม มีดลบคมคอ รูปทรง เข้ามุม Need TS to check ที่ช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
LS-SCACMEM4-3-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,T] |
LS-SCACMEM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,T] |
LS-SCACMEM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
LS-SCACMEM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
LS-SCACMEM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SCACMEM4-3-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,T] |
SCACMEM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,T] |
SCACMEM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SCACMEM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SCACMEM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SCACMEM16-[10.01-15.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (') | ความกว้างเชิงมุม (D1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 | 3 | 2 ~ 15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5.7 | 3 ~ 22 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7.7 | 4 ~ 26 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9.7 | 5 ~ 33 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11.7 | 6 ~ 34 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 | 3 | 2 ~ 15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5.7 | 3 ~ 22 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7.7 | 4 ~ 26 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9.7 | 5 ~ 33 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11.7 | 6 ~ 34 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.99 | 10.01 ~ 15.7 | 8 ~ 45 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
SCACMEM / LS-SCACMEM (ก้านยาว)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | ความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ CM การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ส่วน ใบมีดลบคม ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | |
SCACMEM | LS-SCACMEM | ||||||||
4 | 3.00 | 5°0'-85°0' | 0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | 2.0 to 15.0 | 0.50 ≤ ซม. ≤ (d - D)/ 2 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | ℓ1 = ℓ + CM | 50 | 80 |
6 | 3.01 to 5.00 | 3.0 to 22.0 | 60 | 90 | |||||
8 | 4.01 to 7.00 | 4.0 to 26.0 | 60 | 90 | |||||
10 | 6.01 to 9.00 | 5.0 to 33.0 | 80 | 120 | |||||
12 | 8.01 to 11.00 | 6.0 to 34.0 | 80 | 120 | |||||
16 | 10.01 to 15.00 | 8.0 to 45.0 | 100 | - |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง