1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลมุมขอบตรงคาร์ไบด์ชนิด R 2 ฟัน / ด้านใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด มุมโค้งภายใน ของคอ รูปทรง เข้ามุม Need TS to check ที่ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เข้ามุม Need TS to check ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง ด้านในมน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SCACREM4-[2.01-3.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.75/0.01]-[2-15/0.5]-[0.1-0.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.75/0.01]-[3-15/0.5]-[0.1-1.44/0.01]-[F,​T]
SCACREM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.75/0.01]-[4-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.75/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.75/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM16-[10.01-15.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.75/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.94/0.01]-[F,​T]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ)
(°)
เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ)
(')
ความกว้างเชิงมุม (D1)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
อินนาร์อาร์ (CR)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4505 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)2.01 ~ 3.72 ~ 150.1 ~ 0.94

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6605 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)3.01 ~ 5.73 ~ 150.1 ~ 1.44

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8605 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)4.01 ~ 7.74 ~ 150.1 ~ 1.94

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10805 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)6.01 ~ 9.75 ~ 150.1 ~ 1.94

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12805 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)8.01 ~ 11.76 ~ 150.1 ~ 1.94

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 161005 ~ 850 ~ 590.1 ~ 7.75F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)10.01 ~ 15.78 ~ 150.1 ~ 2.94

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เข้ามุม Need TS to check ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง ด้านในมน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว)
θ
° - '
1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น
ความกว้างเชิงมุม
D1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
ความยาวของใบมีด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
เส้นโค้งด้านใน
CR
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
ใบมีดลบคม ด้านล่าง
รูปทรง
(ตัวเลือก)
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่
D3
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
SCACREM42.01 to 3.705° 0' ~ 85° 0'0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 22.0 to 15.00.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1)/ 2T
(จาน)
F
(แบน)
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
>>ป. 608
2R + D + 0.150
63.01 to 5.703.0 to 15.0 60
84.01 to 7.704.0 to 15.0 60
106.01 to 9.705.0 to 15.0 80
128.01 to 11.706.0 to 15.080
1610.01 to 15.70 8.0 to 15.0100

การดัดแปลง

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เข้ามุม Need TS to check ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง ด้านในมน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เข้ามุม Need TS to check ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง ด้านในมน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D3(มิลลิเมตร) 2CR + D + 0.1