(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับประเภทมุมมาตรฐานและประเภทเส้นผ่านศูนย์กลางปลาย
รหัสสินค้า |
---|
BSCADC3-[0.4-3/0.001]-[0.2-2.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
BSCADC4-[2.005-4/0.001]-[0.2-3.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSCADC6-[3.005-6/0.001]-[0.2-5.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[3-24/0.5]-[F,T] |
BSCADC8-[4.005-8/0.001]-[0.2-7.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[4-28/0.5]-[F,T] |
BSCADC10-[6.005-10/0.001]-[0.2-9.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[5-35/0.5]-[F,T] |
BSCADC12-[8.005-12/0.001]-[0.2-11.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[6-36/0.5]-[F,T] |
BSCADC16-[10.005-16/0.001]-[0.2-15.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[8-48/0.5]-[F,T] |
SCADEM3-[0.4-3/0.01]-[0.2-2.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SCADEM4-[2.01-4/0.01]-[0.2-3.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
SCADEM6-[3.01-6/0.01]-[0.2-5.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SCADEM8-[4.01-8/0.01]-[0.2-7.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SCADEM10-[6.01-10/0.01]-[0.2-9.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SCADEM12-[8.01-12/0.01]-[0.2-11.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SCADEM16-[10.01-16/0.01]-[0.2-15.8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[8-48/0.5]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (') | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย (D1) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | 0.2 ~ 2.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.005 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | 0.2 ~ 3.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.005 ~ 6 | 3 ~ 24 | 0.2 ~ 5.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.005 ~ 8 | 4 ~ 28 | 0.2 ~ 7.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.005 ~ 10 | 5 ~ 35 | 0.2 ~ 9.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.005 ~ 12 | 6 ~ 36 | 0.2 ~ 11.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.005 ~ 16 | 8 ~ 48 | 0.2 ~ 15.8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | 0.2 ~ 2.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | 0.2 ~ 3.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | 0.2 ~ 5.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | 0.2 ~ 7.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | 0.2 ~ 9.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | 0.2 ~ 11.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | 0.2 ~ 15.8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.005 มม. การกำหนดส่วนเพิ่ม | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nรัศมี * R1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nรัศมี R2 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (การเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||||
BSCACR (สำหรับเจาะบอส) | \r\n3 | \r\n0.500 to 1.500 | \r\n5° 0' ~ 85° 0' | \r\n0.30 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) | \r\n0.5 to 5.0 | \r\n0.1 to 0.5 | \r\n0 to 0.5 | \r\nT (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | \r\n40 | \r\n
1.505 to 2.000 | \r\n0.5 to 10.0 | \r\n40 | \r\n|||||||
2.005 to 3.000 | \r\n0.5 to 15.0 | \r\n40 | \r\n|||||||
4 | \r\n2.005 to 4.000 | \r\n0.5 to 20.0 | \r\n50 | \r\n||||||
6 | \r\n3.005 to 6.000 | \r\n3.0 to 24.0 | \r\n0.1 to 0.3 | \r\n0 to 0.3 | \r\n60 | \r\n||||
8 | \r\n4.005 to 8.000 | \r\n4.0 to 28.0 | \r\n60 | \r\n||||||
10 | \r\n6.005 to 10.000 | \r\n5.0 to 35.0 | \r\n80 | \r\n||||||
12 | \r\n8.005 to 12.000 | \r\n6.0 to 36.0 | \r\n80 | \r\n||||||
16 | \r\n10.005 to 16.000 | \r\n8.0 to 48.0 | \r\n100 | \r\n
\r\n
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | \r\nความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (การเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||
SCADEM (สำหรับด้านข้าง / งานตัดเซาะร่อง) | \r\n3 | \r\n0.40 to 1.50 | \r\n0.20 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) | \r\n5° 0' ~ 85° 0' | \r\n0.5 to 5.0 | \r\nT (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | \r\n40 | \r\n
1.51 to 2.00 | \r\n0.5 to 10.0 | \r\n40 | \r\n|||||
2.01 to 3.00 | \r\n0.5 to 15.0 | \r\n40 | \r\n|||||
4 | \r\n2.01 to 4.00 | \r\n0.5 to 20.0 | \r\n50 | \r\n||||
6 | \r\n3.01 to 6.00 | \r\n3.0 to 24.0 | \r\n60 | \r\n||||
8 | \r\n4.01 to 8.00 | \r\n4.0 to 28.0 | \r\n60 | \r\n||||
10 | \r\n6.01 to 10.00 | \r\n5.0 to 35.0 | \r\n80 | \r\n||||
12 | \r\n8.01 to 12.00 | \r\n6.0 to 36.0 | \r\n80 | \r\n||||
16 | \r\n10.01 to 16.00 | \r\n8.0 to 48.0 | \r\n100 | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง