1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ปลาย คาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง พร้อม ใบมีดลบคม ลบมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ใบมีดลบคม มีดลบคมคอ รูปทรง รัศมีมุมสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ

คาร์ไบด์ รัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง พร้อม ใบมีดลบคม ลบคม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LS-SRCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
LS-SRCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-[0-0.5/0.5]-F
SRCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
SRCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM16-[10.01-15/0.01]-[0.1-7.4/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,​T]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมี (R)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 480F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.532 ~ 150.1 ~ 1.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 690F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.493.01 ~ 53 ~ 220.1 ~ 2.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 890F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.994.01 ~ 74 ~ 260.1 ~ 3.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10120F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.996.01 ~ 95 ~ 330.1 ~ 4.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12120F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.998.01 ~ 116 ~ 340.1 ~ 5.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 450F (แบน)0 ~ 0.532 ~ 150.1 ~ 1.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 660F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.493.01 ~ 53 ~ 220.1 ~ 2.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 860F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.994.01 ~ 74 ~ 260.1 ~ 3.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1080F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.996.01 ~ 95 ~ 330.1 ~ 4.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1280F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 1.998.01 ~ 116 ~ 340.1 ~ 5.4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16100F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)0.5 ~ 2.9910.01 ~ 158 ~ 450.1 ~ 7.4

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ รัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง พร้อม ใบมีดลบคม ลบคม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
SRCMEM / LS-SRCMEM (ก้านยาว)

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
รัศมี
R
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
ความยาวขลุ่ย

การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.5 มม
ความกว้างของ ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์
CM
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
(การเลือก)
ส่วน ใบมีดลบคม
ℓ1
ความยาวรวม
L
SRCMEM LS-SRCMEM
4 3.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ถึง 15.0 0.50 ≤ CM ≤ (d - D) / 2 T
(dished)
F
(แบน)
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
>> P.608
ℓ1 = ℓ + CM 50 80
6 3.01 ถึง 5.00 3.0 ถึง 22.0 60 90
8 4.01 ถึง 7.00 4.0 ถึง 26.0 60 90
10 6.01 ถึง 9.00 5.0 ถึง 33.0 80 120
12 8.01 ถึง 11.00 6.0 ถึง 34.0 80 120
16 10.01 ถึง 15.00 8.0 ถึง 45.0 100 -



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) ℓ1 = ℓ + CM