1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ร่อง รุ่น หลังเรียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูป รูปทรง รัศมีมุมกลับแบบ ทรงเรียว เปอร์ที่ช่วยให้การตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ

คาร์ไบด์ รัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง รุ่น เรียวกลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LS-SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมี (R)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 480F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 690F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 890F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10120F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12120F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 450F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 660F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 860F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1080F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1280F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16100F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ รัศมี ใบมีดตรงคาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง รุ่น เรียวกลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ บางผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถผลิตได้

หมายเลข รุ่น   เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
รัศมี
R
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
ความยาวขลุ่ย

การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.5 มม
รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
(เลือก)
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
SRRM LS-SRRM
SRRM

LS-SRRM
(ก้านยาว)
4 3.01 ถึง 4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ถึง 15.0 T
(dished)
F
(แบน)
รูปทรง ใบมีดลบคม ล่าง >> P.608
50 80
6 3.01 ถึง 6.00 3.0 ถึง 24.0 60 90
8 4.01 ถึง 8.00 4.0 ถึง 28.0 60 90
10 6.01 ถึง 10.00 5.0 ถึง 35.0 80 120
12 8.01 ถึง 12.00 6.0 ถึง 36.0 80 120
16 10.01 ถึง 16.00 8.0 ถึง 48.0 100 -



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ