(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ร่องตัว T มาตรฐาน W รูปทรง เชิงมุม 4 ร่อง
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
TSC-STSWAGEMW-5-90 |
TSC-STSWAGEMW-6-60 |
TSC-STSWAGEMW-6-90 |
TSC-STSWAGEMW-8-60 |
TSC-STSWAGEMW-8-90 |
TSC-STSWAGEMW-10-60 |
TSC-STSWAGEMW-10-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขลุ่ยℓ (มิลลิเมตร) | ทั้งสองมุมθ (ระดับ) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวคอℓ1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,829.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 2.4 | 90 | 50 | 4 | 2.5 | 6 | ||
฿ 2,996.13 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 1.8 | 60 | 50 | 4 | 2.7 | 6 | |
฿ 2,917.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2.8 | 90 | 50 | 4 | 3 | 6 | ||
฿ 3,425.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 2.4 | 60 | 60 | 5 | 3.6 | 8 | |
฿ 3,331.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 3.8 | 90 | 60 | 5 | 4 | 8 | ||
฿ 4,173.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.1 | 60 | 70 | 6 | 4.5 | 10 | ||
฿ 4,090.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 90 | 70 | 6 | 5 | 10 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D | \r\nมุมคู่ θ | \r\nความกว้างของร่อง ℓ | \r\nความยาวคอ ℓ1 | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
TSC-STSWAGEMW | \r\n5 | \r\n60 | \r\n1.4 | \r\n4 | \r\n2.5 | \r\n6 | \r\n50 | \r\n
90 | \r\n2.4 | \r\n||||||
6 | \r\n60 | \r\n1.8 | \r\n4 | \r\n2.7 | \r\n6 | \r\n50 | \r\n|
90 | \r\n2.8 | \r\n3 | \r\n|||||
8 | \r\n60 | \r\n2.4 | \r\n5 | \r\n3.6 | \r\n8 | \r\n60 | \r\n|
90 | \r\n3.8 | \r\n4 | \r\n|||||
10 | \r\n60 | \r\n3.1 | \r\n6 | \r\n4.5 | \r\n10 | \r\n70 | \r\n|
90 | \r\n4.8 | \r\n5 | \r\n
จำนวนฟลุต | 4 ฟัน | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว TS | วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง