(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีดเซาะร่องตัว T เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มาตรฐาน ชนิด ก้าน สั้น ร่องตรง
· เลือกได้โดยการรวมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดและความกว้าง ใบมีดลบคม เข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
TSC8-3 |
TSC8-4 |
TSC10-3 |
TSC10-4 |
TSC13-3 |
TSC13-4 |
TSC16-3 |
TSC16-4 |
TSC16-5 |
TSC16-6 |
TSC20-3 |
TSC20-4 |
TSC20-5 |
TSC20-6 |
TSC25-3 |
TSC25-4 |
TSC25-5 |
TSC25-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | ความยาวคอℓ1 (มิลลิเมตร) | ความยาวคอℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,176.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 3 | 8 | 50 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | ||
฿ 1,176.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 4 | 8 | 50 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | ||
฿ 1,004.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 50 | 8 | 4 | 9 | 3.5 | ||
฿ 1,004.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 50 | 8 | 4 | 9 | 3.5 | ||
฿ 1,185.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 3 | 12 | 60 | 8 | 5 | 10 | 4 | ||
฿ 1,185.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 4 | 12 | 60 | 8 | 5 | 10 | 4 | ||
฿ 1,387.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 3 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | ||
฿ 1,387.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 4 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | ||
฿ 1,387.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 5 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | ||
฿ 1,387.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 6 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | ||
฿ 1,584.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 3 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | ||
฿ 1,584.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 4 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | ||
฿ 1,584.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 5 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | ||
฿ 1,584.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 6 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | ||
฿ 2,150.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 3 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | ||
฿ 2,150.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 4 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | ||
฿ 2,130.67 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 5 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | |
฿ 2,150.00 | T SLOT CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 6 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
TSC
● สินค้าในสต็อก ● สินค้าสั่งผลิต
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความกว้างของฟัน ℓ (ตัวเลือก) | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 | \r\nความยาวคอ ℓ1 | \r\nความยาวคอ ℓ2 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n|||||||||||||||||
3 | \r\n4 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n7 | \r\n8 | \r\n9 | \r\n10 | \r\n11 | \r\n12 | \r\n13 | \r\n14 | \r\n15 | \r\n16 | \r\n17 | \r\n18 | \r\n19 | \r\n20 | \r\n|||||||
8 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 3.5 | \r\n8 | \r\n3 | \r\n50 | \r\n8 | \r\n8 | \r\n
10 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 4 | \r\n9 | \r\n3.5 | \r\n50 | \r\n10 | \r\n8 | \r\n
11 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 4.5 | \r\n10 | \r\n3.5 | \r\n50 | \r\n10 | \r\n8 | \r\n
12 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 4.5 | \r\n10 | \r\n3.5 | \r\n60 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n
13 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 5 | \r\n10 | \r\n4 | \r\n60 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n
14 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 5.5 | \r\n10 | \r\n4 | \r\n60 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n
15 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 6.5 | \r\n12 | \r\n5 | \r\n65 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n
16 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 6.5 | \r\n12 | \r\n6 | \r\n65 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n
18 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 7.5 | \r\n12 | \r\n6 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
19 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 8 | \r\n12 | \r\n6 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
20 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 9 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
22 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 9.5 | \r\n12 | \r\n8 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
24 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 10 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
25 | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n○ | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 10.5 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 10.5 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n|
26 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 10.5 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 10.5 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n10 | \r\n|
28 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n|
30 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n70 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n|
32 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n75 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n|
35 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n75 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n|
36 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n75 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n12 | \r\n|
38 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n75 | \r\n12 | \r\n14 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 11 | \r\n12 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n12 | \r\n14 | \r\n|
40 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 15 | \r\n15 | \r\n14 | \r\n85 | \r\n16 | \r\n14 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n15 | \r\n15 | \r\n14 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n14 | \r\n|
45 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | 15 | \r\n15 | \r\n14 | \r\n85 | \r\n16 | \r\n14 | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n15 | \r\n15 | \r\n14 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n14 | \r\n|
50 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n15 | \r\n15 | \r\n14 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n16 | \r\n
60 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n19 | \r\n20 | \r\n19 | \r\n120 | \r\n20 | \r\n18 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง