(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดลูก ปลาย สำหรับประตูใต้น้ำ
· สามารถระบุหน่วย ปลาย R 0.1 มม
· มุม รวม θ 10°· 15°· 20°· 30°· 45°· 60° เลือกได้
รหัสสินค้า |
---|
PM-SMBGC6-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
PM-SMBGC8-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
PM-SMBGC10-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
SMBGC6-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
SMBGC8-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
SMBGC10-[0.3-1/0.1]-[10,15,20,30,45,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุม (θ) (°) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (มิลลิเมตร) | ทั้งสองมุม (θ) (°) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ60° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ45° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ30° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ20° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ15° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ10° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 6 | 10 | 0.3 ~ 1 | - | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | 22 | 33.1 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 8 | 10 | 0.3 ~ 1 | - | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | 29.6 | 44.6 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 10 | 10 | 0.3 ~ 1 | - | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 | 37.2 | 56 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 6 | - | 0.3 ~ 1 | 10 | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | 22 | 33.1 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 8 | - | 0.3 ~ 1 | 10 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | 29.6 | 44.6 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 10 | - | 0.3 ~ 1 | 10 | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 | 37.2 | 56 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย R การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nมุมคู่ θ (การเลือก) | \r\nความยาว ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|||||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n||||||||||
θ10° | \r\nθ15° | \r\nθ20° | \r\nθ30° | \r\nθ45° | \r\nθ60° | \r\n|||||
PM-SMBGC (ผงเหล็กไฮสปีด (HSS)) SMBGC (เหล็กไฮสปีด(HSS)) | \r\n6 | \r\n0.3 to 1.0 | \r\n10° 15° 20° 30° 45° 60° | \r\n33.1 | \r\n22 | \r\n16.4 | \r\n10.8 | \r\n7 | \r\n5 | \r\n100 | \r\n
8 | \r\n44.6 | \r\n29.6 | \r\n22.1 | \r\n14.6 | \r\n9.4 | \r\n6.8 | \r\n||||
10 | \r\n56 | \r\n37.2 | \r\n27.8 | \r\n18.3 | \r\n11.8 | \r\n8.8 | \r\n
[ ! ] สามารถระบุเลือกการเคลือบ TiCN และการเคลือบ AS ได้ (>>ดูด้านล่าง)
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง