(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[2.7-2.99/0.01φ หน่วย (s)][3.15-3.5/0.01φ หน่วย (s)][3.6-3.99/0.01φ หน่วย (s)][4.05-4.49/0.01φ หน่วย (s)][4.51-4.99/0.01φ หน่วย (s)][5.01-5.49/0.01φ หน่วย (s)][5.51-5.99/0.01φ หน่วย (s)][6.01-6.49/0.01φ หน่วย (s)][6.51-6.99/0.01φ หน่วย (s)][7.01-7.49/0.01φ หน่วย (s)][7.51-7.99/0.01φ หน่วย (s)][8.01-8.49/0.01φ หน่วย (s)][8.51-8.99/0.01φ หน่วย (s)][9.01-9.49/0.01φ หน่วย (s)][9.51-9.99/0.01φ หน่วย (s)][10.01-10.99/0.01φ หน่วย (s)][11.01-11.99/0.01φ หน่วย (s)][12.01-12.99/0.01φ หน่วย (s)][13.01-13.99/0.01φ หน่วย (s)][14.01-14.99/0.01φ หน่วย (s)][15.01-15.99/0.01φ หน่วย (s)][17.01-17.99/0.01φ หน่วย (s)][18.01-18.99/0.01φ หน่วย (s)][19.01-19.99/0.01φ หน่วย (s)][24.01-24.99/0.01φ หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดฉาก 2 ร่อง เหล็กกล้า เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดความยาวร่องปกติ ที่ช่วยให้ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดได้เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DEM2R3-[2.7-2.99/0.01] |
DEM2R3.5-[3.15-3.5/0.01] |
DEM2R4-[3.6-3.99/0.01] |
DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01] |
DEM2R5-[4.51-4.99/0.01] |
DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01] |
DEM2R6-[5.51-5.99/0.01] |
DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01] |
DEM2R7-[6.51-6.99/0.01] |
DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01] |
DEM2R8-[7.51-7.99/0.01] |
DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01] |
DEM2R9-[8.51-8.99/0.01] |
DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01] |
DEM2R10-[9.51-9.99/0.01] |
DEM2R11-[10.01-10.99/0.01] |
DEM2R12-[11.01-11.99/0.01] |
DEM2R13-[12.01-12.99/0.01] |
DEM2R14-[13.01-13.99/0.01] |
DEM2R15-[14.01-14.99/0.01] |
DEM2R16-[15.01-15.99/0.01] |
DEM2R18-[17.01-17.99/0.01] |
DEM2R19-[18.01-18.99/0.01] |
DEM2R20-[19.01-19.99/0.01] |
DEM2R25-[24.01-24.99/0.01] |
V-DEM2R3-[2.7-2.99/0.01] |
V-DEM2R3.5-[3.15-3.49/0.01] |
V-DEM2R4-[3.6-3.99/0.01] |
V-DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01] |
V-DEM2R5-[4.51-4.99/0.01] |
V-DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01] |
V-DEM2R6-[5.51-5.99/0.01] |
V-DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01] |
V-DEM2R7-[6.51-6.99/0.01] |
V-DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01] |
V-DEM2R8-[7.51-7.99/0.01] |
V-DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01] |
V-DEM2R9-[8.51-8.99/0.01] |
V-DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01] |
V-DEM2R10-[9.51-9.99/0.01] |
V-DEM2R11-[10.01-10.99/0.01] |
V-DEM2R12-[11.01-11.99/0.01] |
V-DEM2R13-[12.01-12.99/0.01] |
V-DEM2R14-[13.01-13.99/0.01] |
V-DEM2R15-[14.01-14.99/0.01] |
V-DEM2R16-[15.01-15.99/0.01] |
V-DEM2R18-[17.01-17.99/0.01] |
V-DEM2R19-[18.01-18.99/0.01] |
V-DEM2R20-[19.01-19.99/0.01] |
V-DEM2R25-[24.01-24.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวน | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 ~ 2.99 | 10 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 50 | 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.15 ~ 3.5 | 12 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 ~ 3.99 | 12 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.05 ~ 4.49 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 4.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.51 ~ 4.99 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.01 ~ 5.49 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 5.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.51 ~ 5.99 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 6 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.01 ~ 6.49 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 6.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.51 ~ 6.99 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.01 ~ 7.49 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 7.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.51 ~ 7.99 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 8 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.01 ~ 8.49 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 8.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.51 ~ 8.99 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 9 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.01 ~ 9.49 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 9.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.51 ~ 9.99 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 10 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.01 ~ 10.99 | 30 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 11 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.01 ~ 11.99 | 30 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.01 ~ 12.99 | 35 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 85 | 13 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.01 ~ 13.99 | 35 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 90 | 14 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.01 ~ 14.99 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 15 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.01 ~ 15.99 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 16 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.01 ~ 17.99 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 18 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.01 ~ 18.99 | 45 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 19 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.01 ~ 19.99 | 45 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 20 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.01 ~ 24.99 | 60 | 25 | แบบไม่เคลือบ | 130 | 25 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.7 ~ 2.99 | 10 | 6 | TiCN | 50 | 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.15 ~ 3.49 | 12 | 8 | TiCN | 60 | 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.6 ~ 3.99 | 12 | 8 | TiCN | 60 | 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.05 ~ 4.49 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 4.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.51 ~ 4.99 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.01 ~ 5.49 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 5.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.51 ~ 5.99 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 6 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.01 ~ 6.49 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 6.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.51 ~ 6.99 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7.01 ~ 7.49 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 7.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7.51 ~ 7.99 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 8 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8.01 ~ 8.49 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 8.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8.51 ~ 8.99 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 9 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9.01 ~ 9.49 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 9.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9.51 ~ 9.99 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 10 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10.01 ~ 10.99 | 30 | 12 | TiCN | 80 | 11 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 11.01 ~ 11.99 | 30 | 12 | TiCN | 80 | 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12.01 ~ 12.99 | 35 | 12 | TiCN | 85 | 13 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13.01 ~ 13.99 | 35 | 16 | TiCN | 90 | 14 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14.01 ~ 14.99 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 15 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15.01 ~ 15.99 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 16 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17.01 ~ 17.99 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 18 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18.01 ~ 18.99 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 19 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.01 ~ 19.99 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 20 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24.01 ~ 24.99 | 60 | 25 | TiCN | 130 | 25 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ลำดับที่ | \r\n||||||
DEM2R (ชนิดไม่เคลือบ) V-DEM2R (ชนิด การเคลือบผิว TiCN) | \r\n3 | \r\n2.70 to 2.99 | \r\n10 | \r\n15° | \r\n50 | \r\n6 | \r\n
3.5 | \r\n3.15 to 3.49 | \r\n12 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
4 | \r\n3.60 to 3.99 | \r\n12 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
4.5 | \r\n4.05 to 4.49 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
5 | \r\n4.51 to 4.99 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
5.5 | \r\n5.01 to 5.49 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
6 | \r\n5.51 to 5.99 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
6.5 | \r\n6.01 to 6.49 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
7 | \r\n6.51 to 6.99 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
7.5 | \r\n7.01 to 7.49 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
8 | \r\n7.51 to 7.99 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
8.5 | \r\n8.01 to 8.49 | \r\n25 | \r\n15° | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
9 | \r\n8.51 to 8.99 | \r\n25 | \r\n15° | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
9.5 | \r\n9.01 to 9.49 | \r\n25 | \r\n15° | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
10 | \r\n9.51 to 9.99 | \r\n25 | \r\n— | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
11 | \r\n10.01 to 10.99 | \r\n30 | \r\n15° | \r\n80 | \r\n12 | \r\n|
12 | \r\n11.01 to 11.99 | \r\n30 | \r\n— | \r\n80 | \r\n12 | \r\n|
13 | \r\n12.01 to 12.99 | \r\n35 | \r\n— | \r\n85 | \r\n12 | \r\n|
14 | \r\n13.01 to 13.99 | \r\n35 | \r\n15° | \r\n90 | \r\n16 | \r\n|
15 | \r\n14.01 to 14.99 | \r\n40 | \r\n15° | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
16 | \r\n15.01 to 15.99 | \r\n40 | \r\n— | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
18 | \r\n17.01 to 17.99 | \r\n40 | \r\n— | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
19 | \r\n18.01 to 18.99 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n110 | \r\n20 | \r\n|
20 | \r\n19.01 to 19.99 | \r\n45 | \r\n— | \r\n110 | \r\n20 | \r\n|
25 | \r\n24.01 to 24.99 | \r\n60 | \r\n— | \r\n130 | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง