1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล 4 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ฟัน / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ที่สามารถกำหนดขนาดได้เองเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ ที่ไม่ต้องการ

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ฟัน / รุ่นสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของขลุ่ย (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ2)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 810แบบไม่เคลือบ693 ~ 84 ~ 75 ~ 21

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1010แบบไม่เคลือบ723 ~ 85 ~ 95 ~ 24

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1212แบบไม่เคลือบ833 ~ 106 ~ 115 ~ 28

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1412แบบไม่เคลือบ833 ~ 107 ~ 135 ~ 28

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1616แบบไม่เคลือบ923 ~ 128 ~ 155 ~ 34

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1816แบบไม่เคลือบ923 ~ 129 ~ 175 ~ 34

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2020แบบไม่เคลือบ1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2220แบบไม่เคลือบ1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2525แบบไม่เคลือบ1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 810TiCN693 ~ 84 ~ 75 ~ 21

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1010TiCN723 ~ 85 ~ 95 ~ 24

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1212TiCN833 ~ 106 ~ 115 ~ 28

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1412TiCN833 ~ 107 ~ 135 ~ 28

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1616TiCN923 ~ 128 ~ 155 ~ 34

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1816TiCN923 ~ 129 ~ 175 ~ 34

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 2020TiCN1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 2220TiCN1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 2525TiCN1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ฟัน / รุ่นสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ความกว้างของร่อง
ℓ1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวคอ
ℓ2
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
TSEM4S
(ชนิดไม่เคลือบ)

V-TSEM4S
(ชนิด การเคลือบผิว TiCN)
83.0 or more 8.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 214.0 or more 7.06910
103.0 or more 8.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 245.0 or more 9.07210
123.0 to 10.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 286.0 to 11.08312
143.0 to 10.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 287.0 to 13.08312
163.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 348.0 to 15.09216
183.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 349.0 to 17.09216
203.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 4010.0 to 19.010420
223.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 4011.0 to 21.010420
253.0 to 15.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 4712.0 to 24.012125
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to +0.03