1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล 2 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ที่สามารถกำหนดขนาดได้เองเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ ที่ไม่ต้องการ

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของขลุ่ย (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ2)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 810แบบไม่เคลือบ603 ~ 84 ~ 75 ~ 20

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1010แบบไม่เคลือบ703 ~ 85 ~ 95 ~ 27

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1212แบบไม่เคลือบ803 ~ 106 ~ 115 ~ 32

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1416แบบไม่เคลือบ903 ~ 107 ~ 135 ~ 37

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1616แบบไม่เคลือบ953 ~ 128 ~ 155 ~ 42

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1816แบบไม่เคลือบ953 ~ 129 ~ 175 ~ 42

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2020แบบไม่เคลือบ1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 47

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2525แบบไม่เคลือบ1303 ~ 1512 ~ 245 ~ 62

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 810TiCN603 ~ 84 ~ 75 ~ 20

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1010TiCN703 ~ 85 ~ 95 ~ 27

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1212TiCN803 ~ 106 ~ 115 ~ 32

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1416TiCN903 ~ 107 ~ 135 ~ 37

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1616TiCN953 ~ 128 ~ 155 ~ 42

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 1816TiCN953 ~ 129 ~ 175 ~ 42

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 2020TiCN1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 47

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 2525TiCN1303 ~ 1512 ~ 245 ~ 62

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ความกว้างของร่อง
ℓ1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวคอ
ℓ2
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
TSEM2R
(ชนิดไม่เคลือบ)

V-TSEM2R
(ชนิด การเคลือบผิว TiCN)
83.0 or more 8.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 204.0 or more 7.06010
103.0 or more 8.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 275.0 or more 9.07010
123.0 to 10.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 326.0 to 11.08012
143.0 to 10.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 377.0 to 13.09016
163.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 428.0 to 15.09516
183.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 429.0 to 17.09516
203.0 to 12.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 4710.0 to 19.011020
253.0 to 15.0ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 6212.0 to 24.013025
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.03