(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ที่สามารถกำหนดขนาดได้เองเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ ที่ไม่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-16/0.1]-[4-7/0.1] |
TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[5-9/0.1] |
TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-24/0.1]-[6-11/0.1] |
TSEM2S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1] |
TSEM2S16-[3-12/0.1]-[5-32/0.1]-[8-15/0.1] |
TSEM2S18-[3-12/0.1]-[5-36/0.1]-[9-17/0.1] |
TSEM2S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1] |
TSEM2S22-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[11-21/0.1] |
TSEM2S25-[3-15/0.1]-[5-52/0.1]-[12-24/0.1] |
V-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-16/0.1]-[4-7/0.1] |
V-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[5-9/0.1] |
V-TSEM2S12-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1] |
V-TSEM2S14-[3-10/0.1]-[5-24/0.1]-[6-11/0.1] |
V-TSEM2S16-[3-12/0.1]-[5-32/0.1]-[8-15/0.1] |
V-TSEM2S18-[3-12/0.1]-[5-36/0.1]-[9-17/0.1] |
V-TSEM2S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1] |
V-TSEM2S22-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[11-21/0.1] |
V-TSEM2S25-[3-15/0.1]-[5-52/0.1]-[12-24/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขลุ่ย (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 16 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 24 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 90 | 3 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 28 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 32 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 36 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 40 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 3 ~ 12 | 11 ~ 21 | 5 ~ 47 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | แบบไม่เคลือบ | 120 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 52 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 10 | TiCN | 60 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 16 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | TiCN | 70 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | TiCN | 80 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 24 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 | 16 | TiCN | 90 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 24 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 16 | TiCN | 95 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 32 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18 | 16 | TiCN | 95 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 36 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 20 | TiCN | 110 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 40 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 | 20 | TiCN | 110 | 3 ~ 12 | 11 ~ 21 | 5 ~ 47 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 25 | TiCN | 120 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 52 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความกว้างของร่อง ℓ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
ความยาวคอ ℓ2 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
||||||
TSEM2S (ประเภทที่ไม่เคลือบ) V-TSEM2S (ประเภท การเคลือบผิว TiCN) |
8 | 3.0 ถึง 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 16 | 4.0 ถึง 7.0 | 60 | 10 |
10 | 3.0 ถึง 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 | 5.0 ถึง 9.0 | 70 | 10 | |
12 | 3.0 ถึง 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 24 | 6.0 ถึง 11.0 | 80 | 12 | |
14 | 3.0 ถึง 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 | 7.0 ถึง 13.0 | 90 | 16 | |
16 | 3.0 ถึง 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 | 8.0 ถึง 15.0 | 95 | 16 | |
18 | 3.0 ถึง 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 | 9.0 ถึง 17.0 | 95 | 16 | |
20 | 3.0 ถึง 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 | 10.0 ถึง 19.0 | 110 | 20 | |
22 | 3.0 ถึง 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 | 11.0 ถึง 21.0 | 110 | 20 | |
25 | 3.0 ถึง 15.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 52 | 12.0 ถึง 24.0 | 120 | 25 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง