1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ C เข้ามุม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ร่อง / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องลบมุม 4 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อม เครื่องลบมุม ที่เลือกได้เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกเอ็นมิลล์ C มุมเหล็กความเร็วสูง 4 ฟัน / รุ่นปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM4R4-C[0.1-1/0.1]
CEM4R5-C[0.1-1/0.1]
CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4R9-C[0.1-2/0.1]
CEM4R10-C[0.1-3/0.1]
CEM4R11-C[0.1-3/0.1]
CEM4R12-C[0.1-3/0.1]
CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4R15-C[0.1-4/0.1]
CEM4R16-C[0.1-4/0.1]
CEM4R18-C[0.1-4/0.1]
CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4R25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM4R4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4R5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4R9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM4R10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4R15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4R25-C[0.1-5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
มุม (C)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3126แบบไม่เคลือบ550.1 ~ 0.715°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4156แบบไม่เคลือบ570.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5196แบบไม่เคลือบ630.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6196แบบไม่เคลือบ630.1 ~ 1.2-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 72810แบบไม่เคลือบ780.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 82810แบบไม่เคลือบ780.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 93410แบบไม่เคลือบ840.1 ~ 215°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 103410แบบไม่เคลือบ840.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 114012แบบไม่เคลือบ970.1 ~ 315°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 124012แบบไม่เคลือบ970.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 134012แบบไม่เคลือบ970.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 144012แบบไม่เคลือบ970.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 154816แบบไม่เคลือบ1080.1 ~ 415°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 164816แบบไม่เคลือบ1080.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 184816แบบไม่เคลือบ1080.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 205620แบบไม่เคลือบ1220.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 225620แบบไม่เคลือบ1220.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 256825แบบไม่เคลือบ1440.1 ~ 5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 3126TiCN550.1 ~ 0.715°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 4156TiCN570.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 5196TiCN630.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 6196TiCN630.1 ~ 1.2-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 72810TiCN780.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 82810TiCN780.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 93410TiCN840.1 ~ 215°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 103410TiCN840.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 114012TiCN970.1 ~ 315°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 124012TiCN970.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 134012TiCN970.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 144012TiCN970.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 154816TiCN1080.1 ~ 415°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 164816TiCN1080.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 184816TiCN1080.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 205620TiCN1220.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 225620TiCN1220.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 256825TiCN1440.1 ~ 5-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเอ็นมิลล์ C มุมเหล็กความเร็วสูง 4 ฟัน / รุ่นปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น มุม
C
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวร่องฟันคมตัด
มุมใต้คอ
θ
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D






CEM4R
(ชนิดไม่เคลือบ)

V-CEM4R
(ชนิด การเคลือบผิว TiCN)






30.1 to 0.71215°556
40.1 to 1.01515°576
50.1 to 1.01915°636
60.1 to 1.219636
70.1 to 1.42815°7810
80.1 to 1.42815°7810
90.1 to 2.03415°8410
100.1 to 3.0348410
110.1 to 3.04015°9712
120.1 to 3.0409712
130.1 to 3.5409712
140.1 to 3.5409712
150.1 to 4.04815°10816
160.1 to 4.04810816
180.1 to 4.04810816
200.1 to 4.55612220
220.1 to 4.55612220
250.1 to 5.06814425
\r\n

[ ! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมให้กับ EM4R ความยาวของร่อง (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) จึงสั้นกว่าขนาดที่ระบุเล็กน้อย
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to +0.03