(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องลบมุม 2 ร่อง ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ระบุพร้อม เครื่องลบมุม ที่เลือกได้ทีละ 0.1 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1] |
CEM2R4-C[0.1-1/0.1] |
CEM2R5-C[0.1-1/0.1] |
CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1] |
CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM2R9-C[0.1-2/0.1] |
CEM2R10-C[0.1-3/0.1] |
CEM2R11-C[0.1-3/0.1] |
CEM2R12-C[0.1-3/0.1] |
CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM2R15-C[0.1-4/0.1] |
CEM2R16-C[0.1-4/0.1] |
CEM2R18-C[0.1-4/0.1] |
CEM2R20-C[0.1-5/0.1] |
CEM2R25-C[0.1-5/0.1] |
V-CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1] |
V-CEM2R4-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM2R5-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1] |
V-CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM2R9-C[0.1-2/0.1] |
V-CEM2R10-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2R11-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2R12-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM2R15-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2R16-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2R18-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2R20-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM2R25-C[0.1-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุม (C) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 60 | 25 | แบบไม่เคลือบ | 130 | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 10 | 6 | TiCN | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 12 | 8 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 15 | 8 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 20 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 11 | 30 | 12 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 30 | 12 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13 | 35 | 12 | TiCN | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 | 35 | 16 | TiCN | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18 | 40 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 60 | 25 | TiCN | 130 | 0.1 ~ 5 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | มุม C การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\n||||||
CEM2R (ชนิดไม่เคลือบ) V-CEM2R (ชนิด การเคลือบผิว TiCN) | \r\n3 | \r\n0.1 to 0.7 | \r\n10 | \r\n15° | \r\n50 | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n0.1 to 1.0 | \r\n12 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
5 | \r\n0.1 to 1.0 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
6 | \r\n0.1 to 1.2 | \r\n15 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
7 | \r\n0.1 to 1.4 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
8 | \r\n0.1 to 1.4 | \r\n20 | \r\n15° | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
9 | \r\n0.1 to 2.0 | \r\n25 | \r\n15° | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
10 | \r\n0.1 to 3.0 | \r\n25 | \r\n— | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|
11 | \r\n0.1 to 3.0 | \r\n30 | \r\n15° | \r\n80 | \r\n12 | \r\n|
12 | \r\n0.1 to 3.0 | \r\n30 | \r\n— | \r\n80 | \r\n12 | \r\n|
13 | \r\n0.1 to 3.5 | \r\n35 | \r\n— | \r\n85 | \r\n12 | \r\n|
14 | \r\n0.1 to 3.5 | \r\n35 | \r\n15° | \r\n90 | \r\n16 | \r\n|
15 | \r\n0.1 to 4.0 | \r\n40 | \r\n15° | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
16 | \r\n0.1 to 4.0 | \r\n40 | \r\n— | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
18 | \r\n0.1 to 4.0 | \r\n40 | \r\n— | \r\n95 | \r\n16 | \r\n|
20 | \r\n0.1 to 4.5 | \r\n45 | \r\n— | \r\n110 | \r\n20 | \r\n|
25 | \r\n0.1 to 5.0 | \r\n60 | \r\n— | \r\n130 | \r\n25 | \r\n
[ ! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมให้กับ EM2R ความยาวของร่อง (ℓ) และความยาวรวม (L) จึงสั้นกว่าขนาดที่ระบุเล็กน้อย
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง