1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ ที่ระบุรัศมี 2 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อมรัศมีมุมที่เลือกได้เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
REM2S4-R[0.1-1/0.1]
REM2S5-R[0.1-1/0.1]
REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S9-R[0.1-2/0.1]
REM2S10-R[0.1-3/0.1]
REM2S11-R[0.1-3/0.1]
REM2S12-R[0.1-3/0.1]
REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S15-R[0.1-4/0.1]
REM2S16-R[0.1-4/0.1]
REM2S18-R[0.1-4/0.1]
REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S25-R[0.1-5/0.1]
V-REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM2S4-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S5-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S9-R[0.1-2/0.1]
V-REM2S10-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S11-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S12-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S15-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S16-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S18-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S25-R[0.1-5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.1 ~ 0.78506แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40.1 ~ 18608แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50.1 ~ 110608แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.1 ~ 1.212608แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 70.1 ~ 1.4146010แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.1 ~ 1.4146010แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90.1 ~ 2187010แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ~ 3187010แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 110.1 ~ 3228012แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.1 ~ 3228012แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 130.1 ~ 3.5268512แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 140.1 ~ 3.5269016แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 150.1 ~ 4309516แบบไม่เคลือบ15°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 160.1 ~ 4309516แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 180.1 ~ 4349516แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 200.1 ~ 4.53811020แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 220.1 ~ 4.54511020แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 250.1 ~ 55012025แบบไม่เคลือบ-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 30.1 ~ 0.78506TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 40.1 ~ 18608TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 50.1 ~ 110608TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60.1 ~ 1.212608TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 70.1 ~ 1.4146010TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 80.1 ~ 1.4146010TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 90.1 ~ 2187010TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 100.1 ~ 3187010TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 110.1 ~ 3228012TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 120.1 ~ 3228012TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 130.1 ~ 3.5268512TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 140.1 ~ 3.5269016TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 150.1 ~ 4309516TiCN15°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 160.1 ~ 4309516TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 180.1 ~ 4349516TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 200.1 ~ 4.53811020TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 220.1 ~ 4.54511020TiCN-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 250.1 ~ 55012025TiCN-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน / รุ่นสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น มุม
R
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวฟันฟันคมตัด
มุมใต้คอ
θ
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
REM2S
(ชนิดไม่เคลือบ)

V-REM2S
(ชนิด การเคลือบผิว TiCN)
30.1 to 0.7815°506
40.1 to 1.0815°608
50.1 to 1.01015°608
60.1 to 1.21215°608
70.1 to 1.41415°6010
80.1 to 1.41415°6010
90.1 to 2.01815°7010
100.1 to 3.0187010
110.1 to 3.02215°8012
120.1 to 3.0228012
130.1 to 3.5268512
140.1 to 3.52615°9016
150.1 to 4.03015°9516
160.1 to 4.0309516
180.1 to 4.0349516
200.1 to 4.53811020
220.1 to 4.54511020
250.1 to 5.05012025
\r\n

[ ! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมให้กับ EM2S ความยาวของฟัน (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) จึงสั้นกว่าขนาดที่ระบุเล็กน้อย
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุม บิด (θ)(ระดับ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° )